Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SINUMERIK ONE Upgrade (NC-ONE-UP)

  • SINUMERIK Solution Line konusunda iyi seviye bilgi birikiminize dayanan bu kurs, size SINUMERIK ONE'ı yapılandırma ve devreye alma bilgisinin yanı sıra çeşitli sistemleri oluşturma ve test etme bilgisini de kazandırır.

Hedefler

  • SINUMERIK Solution Line konusunda iyi seviye bilgi birikiminize dayanan bu kurs, size SINUMERIK ONE'ın proje planlaması ve devreye alınmasına yönelik bilgilerin yanı sıra çeşitli tesis konfigürasyonlarını oluşturma ve test etme bilgisini de sağlayacaktır. Pratik uygulamalarda gerçek eğitim setleri üzerinde devreye alma ve servis becerisi kazanacaksınız.
  • Kurs bittikten sonra, SINUMERIK ONE kontrol sisteminin SINAMICS S120 sürücüsüyle devreye alınması konusunda uzmanlaşacaksınız. Kontrolörün çeşitli fonksiyonlarını bilerek, kontrolörü makineye en iyi şekilde uyarlayabilir ve böylece makinenizin verimliliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Devreye alma mühendisleri
  • Mühendislik personeli
  • Servis personeli

İçerik

  • SINUMERIK ONE'a genel bakış ve bileşenler tanıma
  • SINUMERIK ONE fonksiyonlarına genel bakış
  • SSD/SD'nin veri yedeklemesi, yeniden devreye alma, SW yükseltmesi
  • Dijital İkizin TIA Portal ve CreateMyVirtualMachine ile devreye alınması
  • Kontrol fonksiyonlarının makine verileri ve arayüz sinyalleriyle makineye uyarlanması
  • Makine kinematiği ve çarpışma izleme
  • Verilerin gerçek makineye aktarılması
  • Sürücünün devreye alınması ve eksen ataması
  • PC'de (dijital ikiz) ve SINUMERIK eğitim cihazında pratik devreye alma çalışmaları

Katılımcı önkoşulları

  • TIA portalına ilişkin temel bilgiler
  • NC-84SL-SIP kursu çerçevesinde SINUMERIK 840D-SL konusunda iyi bilgi seviyesi

Not

  • Kurs fiyatına dahil olanlar:
    Bu kurs, dijital eğitim platformumuz olan SITRAIN access için 4 haftalık bir Eğitim Üyeliği de içermektedir.
  • Eğitim Üyeliğine katılarak bu kursun etkinliğini derinleştirebilir veya tekrarlayabilir ve diğer ilgi çekici konularda eğitiminize devam edebilirsiniz.

İndirilenler

İletişim