Mon tableau de bord

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

|
  1. Smart Infrastructure
  2. Desigo CC
  3. DCCPFO1 - Description

Desigo CC - Programmation, calendriers station, macros-réactions et notifications (DCCPFO1)

  • Avec Desigo TM CC, vous pouvez exploiter, surveiller, superviser, optimiser et gérer tous vos systèmes aisément et efficacement. Desigo TM CC permet la gestion de différents métiers de manière individuelle ou combinée : les systèmes interagissent et fonctionnent ensemble. La performance de votre bâtiment est optimisée. Desigo TM CC est une plateforme ouverte.. Elle permet l'intégration native de nos sous-systèmes et de systèmes tiers par lien OPC, ModBus, BACnet. Elle est certifiée Unité d'Aide à l'Exploitation vers les systèmes de détection incendie Sinteso TM et d'asservissement STT20.

    Répartition 50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max 6
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF Non
    Certification Non
    Niveau Perfectionnement

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Savoir programmer des fonctionnalités avancées de Desigo CC (calendriers station, macros - réactions, notifications à distance)
    • Intégrer les nouvelles programmations en accessibilité utilisateurs:
  • - Eléments associés
  • - Dans la vue de conduite
  • - A partir des pages graphiques
Type Formation en salle
Durée 1 Jour (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Responsables techniques des sociétés d’exploitation des installations techniques du bâtiment
    • Techniciens et Responsables d’exécution et de mise en service des installations

Programme / Contenu

  • Programmation horaire dans le serveur Desigo CC :
    • Hebdomadaire
    • Exceptions
    • Calendrier
  • Programmation des macros et des réactions :
    • Regroupement de commandes multiples
    • Mise en place de communication simple entre les sous-systèmes
    • Interopérabilité
  • Programmation des notifications à distance :
    • Mise en place des destinataires
    • Déclencheurs
    • Modèles de notification et d'incidence
    • Accusés de réception
    • Escalade : remontée des notifications vers des destinataires

Prérequis

  • • Avoir suivi le stage DCC.N1a – Exploitation ou utiliser au quotidien la conduite avancée d’installation de vos installations par Desigo CC.
  • • .Connaissances des systèmes d’exploitation informatiques
  • • Expériences de programmation de systèmes de GTB
  • Les formations de niveau bases ne nécessitent pas de prérequis. Pour les formations de niveau intermédiaire, avancé ou de perfectionnement, un contrôle de prérequis sera organisé au début de la formation.
  • En cas de prérequis insuffisants, nous ajusterons le programme.
  • MODALITES D’EVALUATION
  • • Notation lors des travaux pratiques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Formation réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact