+86 400 810 4288 转4号键

+86 400 810 4288 转4号键
WinCC 人机界面系统—WinCC基本软件是包含有WinCC、WinCC选件和 WinCC插件的一个集成系统的核心,所有这些组成部分都设计用于为您的特殊需求量身定制解决方案。WinCC基本软件本身提供了强大、通用的过程可视化系统,该系统可以提供成熟的 SCADA软件的所有功能。我们提供的WinCC系统课程介绍了WinCC所有的基本功能和常用的扩展功能。无论您是将来是要独立开发WinCC项目或者是对WinCC项目做修改,或者出于维护目的要对WinCC有一个系统的了解,都可以选择我们的课程。
WinCC Flexible人机界面系统—WinCC Flexible采用了非行业针对性设计,可以为 SIMATIC HMI操作员控制和监视设备(从最简单微型面板到 PC)提供工程组态平台。我们的WinCC Flexible课程为您提供用WinCC Flexible工具软件来组态面向生产设备或车间的人机界面所必需的知识。完成课程以后,您将能够有效地使用WinCC Flexible创建一个优化的人机界面,以满足实际的监控要求。