Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso intermedio TIA Portal per integratori e personale di service (TIA-INT2)

  • Il corso fornisce un insieme strutturato e completo di competenze per lo sviluppo di applicazioni avanzate su sistemi di automazione SIMATIC S7, adottando un approccio olistico che considera l’integrazione tra logica di controllo, interfaccia uomo-macchina e sistemi di azionamento. Verranno trattate tecniche di programmazione avanzata, inclusa la strutturazione modulare del software, l’impiego di blocchi funzione complessi e la gestione ottimizzata delle comunicazioni cicliche e acicliche. Sarai inoltre in grado di progettare schermate operative su HMI SIMATIC Unified utilizzando controlli dinamici e di configurare gli azionamenti SINAMICS mediante la parametrizzazione dei setpoint e delle principali variabili di controllo.

Obiettivi

  •  
    • Processare valori analogici
    • Eseguire elaborazione di dati complessi tramite funzioni di sistema
    • Implementare la gestione allarmi in un'applicazione SIMATIC HMI Unified
    • Scambiare dati tra PLC con comunicazioni cicliche a acicliche
    • Parametrizzare un azionamento SINAMICS secondo le tue esigenze
    • Utilizzare gli strumenti diagnostici avanzati integrati in TIA Portal
Tipologia Corso in aula
Durata 4 giorni
Lingua it

Gruppo target

  •  
    • System integrator
    • Personale di messa in servizio
    • Personale di service
    • Post-vendita

Contenuti del corso

  •  
    • Strutture di programma avanzate: FB e multi-istanza
    • Gestione variabili analogiche
    • Blocchi dati ottimizzati
    • Dati complessi (Slice access, Array tramite istruzioni dedicate Array[*], AT_Construct, Gather e Scatter)
    • Istruzioni base e tipiche del linguaggio di programmazione SCL
    • SIMATIC HMI Unified: realizzazione pagine tramite lo strumento Screen Windows, elementi semplici (pulsanti, campi IO), gestione allarmi
    • Comunicazione I-Device tra due PLC SIMATIC S7
    • Comunicazione aciclica (TCP/IP, S7 connection)
    • Strumenti di diagnostica avanzati (Server web, blocchi organizzativi, Trace, istruzioni per la diagnostica via programma)
    • Cenni su sistemi Fail-safe: concetti fondamentali e parametrizzazione schede I/O
    • Azionamenti SINAMICS: telegrammi tipici, principali parametri p/r)

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC Unified, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-INT1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Costo

1.600 EUR

Download

Contatto