Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SIMATIC Service 1 in TIA Portal. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-TIA-SERV1)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. In questa prima parte del percorso formativo di service su SIMATIC S7-1500 ti mostreremo l'utilizzo del TIA Portal, le conoscenze di base sulla struttura del sistema di automazione SIMATIC S7, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione. Ti verrà inoltre fornita una panoramica di SIMATIC HMI, PROFINET IO e collegamento di azionamenti SINAMICS. Imparerai a diagnosticare e risolvere semplici guasti hardware ed errori software. Sarai così in grado di ridurre i tempi di fermo del tuo impianto.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i fondamenti dell'interazione dei componenti TIA
    • Gestire in modo affidabile la piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Comprendere, modificare ed ampliare piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal)
    • Progettare, parametrizzare e sostituire moduli SIMATIC S7
    • Diagnosticare e correggere semplici guasti hardware utilizzando il test di cablaggio
    • Diagnosticare e correggere semplici errori di programma utilizzando lo stato dei blocchi
    • Eseguire una semplice messa in servizio dei componenti TIA
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica di sistema SIMATIC S7
    • Ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Esecuzione del programma nei sistemi di automazione
    • Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD/KOP) e nel diagramma a blocchi funzione (FBD/FUP)
    • Configurazione e installazione del sistema di automazione
    • Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
    • Messa in servizio hardware e software del sistema di automazione SIMATIC S7 con TIA Portal
    • Configurazione hardware e parametrizzazione SIMATIC S7
    • Introduzione ai sistemi di controllo e monitoraggio SIMATIC HMI
    • Introduzione agli azionamenti SINAMICS
    • Configurazione e parametrizzazione di una rete PROFINET IO
    • Salvataggio e documentazione delle modifiche al programma implementate con TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: TIA-SERV1/S.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-WEBS, SIE-PNBA, SIE-PNDIAG.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Costo

1.900 EUR

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 di 5 per 1 valutazione)
Contatto