Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Programmazione SCL con SIMATIC STEP 7 V5.x (ST-7SCL)

  • Questo corso è rivolto a chi desidera programmare i sistemi di automazione SIMATIC S7-300/400 con l'ausilio di un linguaggio di programmazione di alto livello. Utilizzando semplici esempi, ti verranno spiegati i vantaggi offerti da un linguaggio di programmazione di alto livello. Durante il corso ti verranno mostrati il linguaggio SCL nella sua completezza e le potenzialità dell'ambiente di sviluppo SCL. In particolare, SCL è il complemento ideale per i softweristi che desiderano espandere autonomamente la propria gamma di blocchi S7. Al termine del corso, sarai in grado di utilizzare linguaggi di alto livello per ridurre drasticamente il sovraccarico per la creazione del programma rispetto ad AWL.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
  • • Utilizzare in modo efficiente gli strumenti dell'editor di programma SIMATIC Manager
    • Realizzare e modificare programmi in SCL
    • Monitorare un programma SCL in SIMATIC STEP 7V5.x e utilizzare gli strumenti di diagnostica e risoluzione dei problemi
    • Integrare un programma SCL in un blocco di libreria personalizzato e utilizzarlo all'interno di un progetto SIMATIC STEP 7 V5.x
    • Valutare i requisiti della sintassi SCL e le funzioni di debug del sistema
Tipologia Corso in aula
Durata 2 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Editor SCL
    • Progettazione del programma
    • Tipi di dati, operazioni
    • Formulazione di FB, FC, OB in SCL
    • Utilizzo di variabili con nomi simbolici
    • Strutture di controllo: IF, FOR, WHILE, REPEAT, ...
    • Creazione, messa in servizio e test dei propri programmi SCL

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300 e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corsi ST-SERV1 o ST-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x; per il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) è disponibile il corso TIA-SCL.

Costo

992,25 EUR

Download

Contatto