Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLS
  2. Classic S7-300/400 PLS
  3. ST-PRO2 - Beskrivelse

SIMATIC S7 Programmering 2 (ST-PRO2)

  • Øk din praktiske og teoretiske kunnskap med et komplett TIA-system. Den består av en S7-300 PLS, ET200S distibuert I/O, TP 177B Touch Panel, frekvensomformeren Micromaster 420 og en model av et transportbånd.

Målsetninger

  • Dette er kurset for deg som vil bli kjent med alle programmeringsmulighetene i SIMATIC Step 7. I tillegg går vi grundig gjennom betjening og kontroll av systemene, prinsippene for Profibus DP og håndtering av frekvensomformere. Konseptet for Totally Integrated Automation (TIA) blir demonstrert med hovedvekt på S7-300.
  • Etter kurset vil du være i stand til å strukturere og lage avanserte S7 programmer på en effektiv mate. Alle temaer blir gjennomgått med praktiske øvelser.
  • Forutsetninger: Du bør ha gått Programmering 1 eller ha tilsvarende forkunnskaper.
Type Kurs
Varighet 5 dager Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Kurset er ment for de som arbeider med installasjon, drift og programmering, som også må være i stand til å lage avanserte programmer i anlegg som er prosjektert med Step 7.

Innhold

  • • Gjennomgang av de viktigste grunnprinsippene
  • • Programdesign
  • • Hopp og akkumulatorfunksjoner
  • • Funksjoner, funksjonsblokker og multiinstanser
  • • Indirekte adressering
  • • Integrasjon av en frekvensomformer (MM420) ved å bruke PROFIBUS DP
  • • Datautveksling mellom S7 og frekvensomformer (MM420)
  • • Organisasjonsblokker
  • • Analyse av S7 diagnosedata
  • • Alarmkonfigurering HMI

Forutsetninger

  • Tilsvarende Programmering 1

Øvrig informasjon

  • Kursdokumentasjonen er på engelsk

Nedlastninger

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt