Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLC
  2. TIA Portal S7-1200/1500 PLC
  3. TIA-SYSUP - Beskrivelse

SIMATIC S7-TIA Migrering fra S7 til TIA (TIA-SYSUP)

  • Dette kurset er for deg som har erfaring med SIMATIC S7-300/400 og Step7 v5.4/v5.5 og skal begynne å jobbe med SIMATIC S7-1500 og TIA Portal. Vi går igjennom hva man trenger å tenke på ved migrering av eksisterende prosjekt og oprettelse av nye prosjekt. Vi ser på forskjellene på SIMATIC S7-300 og SIMATIC S7-1500 og hvordan man effektivt utnytter SIMATIC S7-1500 med f.eks. optimerte blokker, indeksert adressering av array og slice-adressering. Vi går også igjennom nye funksjoner for feilsøking som f.eks trace-funksjonen.

Målsetninger

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) utgjør arbeidsmiljøet for integrert prosjektering med alle automasjonskomponenter, som kontroller, HMI og drives.
  • På dette kurset lærer man hovedforskjellene mellom SIMATIC S7-300/400 og SIMATIC S7-1500, prosjekteringsverktøyet SIMATIC Manager og TIA Portal, samt STEP 7 V5.x og STEP 7 basert på TIA Portal. Man lærer mulighetene for konfigurering og avansert programmering i et SIMATIC S7-1500-automasjonssystem med TIA Portal-prosjekteringsplattform
  • Etter kurset kan man:
    • Bruke prosjekteringsplattformen TIA Portal effektivt
    • Konfigurere og programmere komponentene i et SIMATIC S7-1500-automasjonssystem med TIA Portal
    • Kjøre i gang TIA-komponenter
Type Kurs
Varighet 4 dager
Språk no

Målgruppe

  • Kurset er rettet mot deg som arbeider med prosjektering, programmering og igangkjøring av SIMATIC S7-300/400 og som nå skal arbeide med SIMATIC S7-1500

Innhold

  •  
    • Prosjekteringsverktøyet TIA Portal-komponenter: SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC
    • Introduksjon av SIMATIC S7-1500 hardware
    • Konfigurasjon av komponenter og nettverk i SIMATIC S7-systemfamilien med S7-1500 som eksempel
    • Bruke PLS-tag-tabell i TIA Portal
    • Programblokker og redigering(editor??)
    • Avanserte programmeringsmuligheter med SIMATIC S7-1500
    • Feilsøking med TIA Portal-verktøyet og SIMATIC S7-1500 CPU displayet
    • Presentasjon av Structured Control Language(SCL)-editor
    • Presentasjon av SIMATIC WinCC operatørpanel og overvåkningssystem
    • Migrering av et SIMATIC STEP 7 V 5.x prosjekt til SIMATIC STEP 7 basert på TIA Portal
    • Tilpasning av et SIMATIC S7-300/400-program til SIMATIC S7-1500
    • Presentasjon av 'Startdrive' prosjekteringsverktøy med grensesnitt til en SINAMICS G120-frekvensomformer
    • Dypere forståelse av innholdet gjennom praktiske øvelser på en SIMATIC S7-1500-systemmodell

Forutsetninger

  • SIMATIC S7-kunnskap tilsvarende ST-PRO1(Classic Programmering 1) og anvendelse av denne kunnskapen

Øvrig informasjon

  • På dette kurset jobber man med SIMATIC S7-1500 – til SIMATIC S7-1200 tilbyr vi våre TIA-MICRO1- og TIA-MICRO2-kurs.

Nedlastninger

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt