Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. Digital Entreprise
  2. TIA-OPE1-2 - Beskrivelse

TIA Portal Openness Programmering 1 og 2 (TIA-OPE1-2)

  • Del 1: Målet med del 1 av dette kurset er å gi deg en introduksjon til programmering i C#. Du lærer det grunnleggende om Openness API i Visual Studio og programmering med C#. Del 2: TIA Portal Openness er API'en eller programmeringsgrensesnittet i TIA Portal. Dette gjør at du effektivt kan automatisere engineeringsoppgaver uten bruk av TIA Portal i seg selv. Dette inkluderer oppgaver som prosjektstyring, konfigurasjon og parametrisering av maskinvare, automatisk generering av block-kode samt forskjellige online-funksjoner.

Målsetninger

  • • Programmere med Visual Studio og C#
  • • Lage små applikasjoner med TIA Openness
  • • Lære hva som skal til for å bruke TIA Openness
  • • Lage et prosjekt
  • • Lage og tilpasse en S7-1500 med intern og distribuert I/O
  • • Opprette HMI med et utvalg av skjermbilder
  • • Lage et PLS-program
  • • Fylle de ferdig oppsatte enhetene med genererte data
  • • Bli kjent med andre funksjoner og ideer for implementering av funksjoner
Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Programmerere
  • Projektingeniører
  • Projektplanleggere

Innhold

  • • Introduksjon av Visual Studio og C#
  • • Kontrollstrukturer (grener og loop'er)
  • • Introduksjon av de viktigste datatypene som er integrert i C#
  • • Bruk av metoder
  • • Introduksjon av klassestrukturer og konseptet objektorientert programmering i C#
  • • Introduksjon av bruken av brukergrensesnitt med Windows Forms
  • • Introduksjon av TIA Portal Openness
  • • Verktøy for debugging av programmer
  • • Outsourcing av gjentagende oppgaver til metoder
  • • Digitalisering - Industri 4.0
  • • Introduksjon av Visual Studio (kort repitisjon)
  • • Introduksjon av TIA Portal Openness og Auto-save-verktøy
  • • Oppgaver med biblioteker og prosjekter i TIA portal
  • • Tilpasse maskinvare med TIA Portal Openness
  • • Generering av PLS-program med elementer fra biblioteket
  • • Økt fleksibilitet ved utvidelse av det eksisterende programmet
  • • Programmeringsideer

Forutsetninger

  • SIMATIC-kunnskap tilsvarende TIA-PRO1 eller TIA-SYSUP
  • Basiskunnskap om programmering i C# og Visual Studio

Øvrig informasjon

  • Både kursmateriellet og instruksjonen vil være på engelsk på dette kurs. Men instruktøren forstår norsk, så det vil være fullt mulig å stille spørsmål på norsk. Svaret er avgitt når du er fornøyd.
  • Påmelding en senest en uke før kursstart.

Nedlastninger

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt