Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob 452 50 254


Email:

|
  1. Digital Entreprise
  2. DI-VIRTCOM - Beskrivelse

Virtual Commissioning for Machines - Totally Integrated Automation in the Digital Enterprise (DI-VIRTCOM)

Målsetninger

  • Digital Enterprise, oppdag mulighetene å vei til Industri 4.0. Kompleksiteten i dagens teknologi gjør at kurs og praktiske øvelser med egnet/aktuelt utstyr nesten ikke er til å unngå for å holde seg oppdatert.
  • Målgruppen for dette kurset er prosjektingeniører, prosjektplanleggere og programmerere fra industrier av en viss størrelse, som arbeider med design og virtuell idriftsettelse av maskiner og prosesser.
  • Kurset gir deg en oversikt over interaksjoner mellom programvareløsninger som NX, MCD, TIA Portal, PLCSIM Advanced og SIMIT.
  • Målet med kurset er å oppnå mer effektiv design, automatisering og idriftsettelse av maskiner. Med oversikt over landskapet av forskjellige verktøy, vil du øke din forståelse og gjøre bedre vurderinger som igjen resulterer i flere muligheter og typer av simulering
  • Dette oppnåes gjennom:
    • Nye muligheter for samvirke mellom design og automasjon. Både i seriemessige og i parallelle prosesser
    • Automasjonsløsninger kan testes allerede i designfasen
    • Samvirke mellom design og automasjon gjør innledende tester og virtuell idriftsettelse mulig uten tilgang til maskin eller PLS
Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  •  
    • Prosjektplanleggere
    • Programmerere
    • Planleggere

Innhold

  •  
    • Introduksjon til konseptene for virtuell idriftsettelse
    • Komplett programvare-i-loopen-tilnærming gjennom arbeid med PLCSIM Advanced og TIA Portal
    • Introduksjon til SIEMENS PLM programvare NX og MCD
    • Opprette tegninger i NX CAD-system
    • Opprette og posisjonere maskinelementer i NX CAD-system
    • Foreløpig planlegging av programflyt i NX MCD
    • Koble sammen NC/MCD-modeller og PLCSIM Advanced (med TIA Portal)
    • Automatisere ved bruk av model av en virtuell maskin
    • Virtuell idriftsettelse av tilpassede maskiner
    • Utvidelse og modifisering av en virtuell maskin
    • Introduksjon til prosessimulering med SIMIT

Forutsetninger

  • Generelt god kunnskap om automasjon.
  • SIMATIC S7 kunnskap på nivå med TIA-PRO2 eller TIA-SYSUP og praktisk erfaring med dette.

Øvrig informasjon

  • Kursmateriell er på engelsk
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart

Nedlastninger

Image Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt