Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLC
  2. TIA Portal S7-1200/1500 PLC
  3. TIA-PROEXP - Beskrivelse

TIA Portal Programming Expert (TIA-PROEXP)

  • Velg dette kurset hvis du vil bli en SIMATIC S7-1500-ekspert ved å bruke et høyere programmeringsspråk (SCL). Du utvider kunnskapen din om runtime- og minneoptimalisert opprettelse av standardiserte byggeklosser for et bedriftsbibliotek. Ved å bruke et praksisorientert øvelsesmiljø med en virtuell modell av en produksjonsanlegg, vil du utdype kunnskapen din om det høyere programmeringsspråket.

Målsetninger

  • Etter å ha deltatt på kurset, kan du gjøre følgende:
  • Indirekte adressering av optimaliserte data
  • Programmering av gjenbrukbare STEP 7-blokker basert på IEC 61131-3
  • Opprette versjonering av blokker og brukerbiblioteker
  • Programmere STEP 7-blokker med programteknisk feilhåndtering og evaluering
  • Utvikle og implementere interne standarder
  • Du vil utdype din teoretiske kunnskap gjennom en rekke praksisorienterte øvelser i vårt virtuelle læringsmiljø. Dette består av en SIMATIC S7-1500 og en virtuell modell av en produksjonsanlegg.
Type Kurs
Varighet 3 dager
Språk no

Målgruppe

  • • Programmerere

Innhold

  • Gjenbrukbare byggeklosser med optimalisert dataadgang
  • Indirekte adressering av komplekse datastrukturer ved bruk av parametertypene ARRAY*, VARIANT og REF_TO
  • Versjonering ved bruk av typing i prosjektet og globalt bibliotek
  • Blokkopprettelse i henhold til IEC 61131-3
  • Bruk av ProDiag for å generere blokkbeskjeder
  • Fordypning i SCL programmeringsspråket
  • Fordypning av innholdet gjennom praksisorienterte øvelser på SIMATIC S7-1500 og en virtuell modell av et produksjonsanlegg.

Forutsetninger

Øvrig informasjon

  • Kursmateriell er på engelsk. På dette kurset vil du jobbe med SIMATIC S7-1500 og programvaren SIMATIC STEP 7 basert på TIA Portal.

Nedlastninger

Kontakt