Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC PCS7
  2. ST-PCS7SY1 - Beskrivelse

SIMATIC PCS7 Systemkurs 1 (ST-PCS7SY1)

  • Dette kurset gir en grunnleggende innføring i PCS7. Deltakerne vil lære grunnleggende programmering av Simatic PCS 7. Med øvelser og eksempler vil man lære hvordan et processanlegg automatiseres. Du vil lære om oppbygning av, RIO kabinetter med Profibus / Profinet , AS, PCS 7s funksjonsbibliotek, PCS 7s HMI system, OS, for overvåkning og operatørs stasjoner via Ethernet.

Målsetninger

  • Utnytt fordelene med Totally Integrated Automation(TIA) og lær hvordan du får en integrert visning av ditt anlegg!
  • Med denne integrasjonen vil du raskt kunne diagnostisere og korrigere dem. I tillegg kan prosjekter opprettes på forhånd på en slik måte at du kan jobbe med flere applikasjoner. Dette muliggjør tidsoptimalisert og kostnadseffektiv engineering.
  • Etter å ha deltatt i kurset, kan du gjøre følgende: Lag en riktig PCS7 multiproject og konfigurer maskinvaren til AS- og PC-stasjonene.
  • Opprett brukerprogrammer som er kompatible med PCS 7-standarder, ved hjelp av de viktigste verktøyene som CFC, SFC og grafiske verktøy i PCS 7-verktøysettet.
  • Bulk engineering ved hjelp av import / eksport-assistent og kontrollmodul typer og deres forekomster ved hjelp av Technological List Editor.

  • Som en del av dette kurset får du prøve den digitale opplæringsplattformen SITRAIN access uten ekstra kostnad. Dette gir deg tilgang til en mengde nettbaserte kurs 7 dager før kursstart, og prøveperioden avsluttes deretter automatisk 14 dager etter kursets slutt.

  • Mer informasjon om SITRAIN access


  • I SITRAIN access finner du nettbaserte kurs for eksempel grunnleggende kunnskaper om prosesskontroll, PROFIBUS i prosessautomasjon, PROFINET eller datakommunikasjon med Industrial Ethernet. Men også ytterligere emner som en oversikt over digitalisering i prosessautomasjon eller en introduksjon til SIMIT og Virtual Controller."

  • Som en introduksjon til den digitale utdanningsplattformen anbefaler vi følgende nettbaserte kurs:
  • Process Control Technology for Beginners


Type Kurs
Varighet 5 dager Varighet: 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Prosjektingeniører og programmerere av anlegg med PCS7

Innhold

  • • Presentasjon av prosess-systemet PCS7
  • • SIMATIC Manager for oppbyggning, programmering, diagnose og feilsøking
  • • Prosjekteringskonseptet for PCS7
  • • Hardwareoppsett, I/O, kommunikasjon og operatørstasjoner
  • • Prosjektering med teknologisk hierarki
  • • Programmering i Continuous Function Chart, CFC
  • • Sekvensprogrammering i Sequential Function Chart, SFC
  • • Oppbyggning, bildelaging og programmering av operatørstasjon med SIMATIC WinCC

Forutsetninger

  • Dette kurset er for deg som er nybegynner i prosessautomasjon. Kjennskap til prosessautomatisering er en fordel samt at det er en fordel å ha generell PC kunnskap, spesielt Microsoft Windows

Øvrig informasjon

  • Kursdokumentasjonen er på engelsk
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart

Pris

28 300 NOK

Nedlastninger

Evaluering fra deltakerne

Vi ber alle deltakerne om å evaluere opplæringen. Nedenfor blir deltakernes gjennomsnittlige resultat publisert.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 av 5 for 3 vurderinger)

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt