Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob 452 50 254


Email:

|
  1. SINAMICS Drives / SIMOCODE
  2. TIA-MC1 - Beskrivelse

SIMATIC - Motion Control 1 in the TIA Portal (TIA-MC1)

  • Her lærer du å programmere motion control-funksjonene som er integrert i PLS'ene SIMATIC S7-1500 og S7-1200 med TIA Portal. Kjernetemaer er teknologiobjektene: speed axis, positioning axis og synchronous axis med praktiske oppgaver på vårt kursutstyr (SIMATIC S7-1500 og SINAMICS).

Målsetninger

  • Du får programmere PLS'en SIMATIC S7-1500 i TIA Portal. Du vil kunne styre bevegelsen aksene presist med de integrerte motion control-funksjonene. Steg-for-steg lærer du fordelene og bruken av disse funksjonene. Etter hvert læringssteg, oppnår du en dypere læring ved å programmere det du akkurat har lært.
  • Etter kurset vil du beherske interaksjonen mellom teknologifunksjonene. Du vil kunne velge og tilpasse riktige teknologiobjekter, som speed axis, positioning axis og synchronous axis, og integrere dem i ditt program.
Type Kurs
Varighet 3 dager 3 dager
Språk no

Målgruppe

  • Programmerere
  • Commissioning engineers
  • Konstruktører

Innhold

  • Grunnleggende om Motion Control
  • Teknologiobjektet SpeedAxis
  • Teknologiobjektet PositioningAxis
  • Homing og traversing bevegelser
  • Programmering med PLCopen
  • Feilmeldinger og diagnose
  • Kommunikasjon og biblioteker
  • Output cam and measuring input
  • Closed-loop-kontroll og optimalisering
  • Teknologiobjektet SynchronousAxis
  • Praktiske oppgaver på vårt kursutstyr med SIMATIC S7-1500 og SINAMICS drives

Forutsetninger

  • Programmeringserfaring tilvarende SIMATIC TIA Portal Programmering 1 eller Service 2

Øvrig informasjon

  • Motion Control-funksjonen i en standard CPU kan sømløst utvides med en teknologi-CPU.
  • I oppfølgingskurset TIA-MC2, får du jobbe med en T-CPU, og lære om fordelene med funksjoner som synkronisasjon og "camming".
  • Kursmateriellet er på engelsk.
  • Påmelding senest en uke før kursstart.

Nedlastninger

Image Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt