Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLS
  2. TIA Portal S7-1200/1500 PLS
  3. TIA-PRO3 - Datoer og registrering

SIMATIC Programmieren 3 in TIA Portal (TIA-PRO3)

Sted og Start Start Varighet Språk
Stuttgart-Zuffenhausen, Tyskland
17.11.2025, 08:30 (UTC +1)
3 Plasser tilgjengelig
5 dager de
5 dager de
Stuttgart-Zuffenhausen, Tyskland
09.02.2026, 08:30 (UTC +1)
11 Plasser tilgjengelig
5 dager de
5 dager de
Leipzig, Tyskland
20.04.2026, 08:30 (UTC +2)
9 Plasser tilgjengelig
5 dager de
5 dager de
Mannheim-Neuostheim, Tyskland
20.07.2026, 08:30 (UTC +2)
11 Plasser tilgjengelig
5 dager de
5 dager de
Stuttgart-Zuffenhausen, Tyskland
12.10.2026, 08:30 (UTC +2)
12 Plasser tilgjengelig
5 dager de
5 dager de
Chemnitz, Tyskland
07.12.2026, 08:30 (UTC +1)
12 Plasser tilgjengelig
5 dager de
5 dager de

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt