Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob 452 50 254


Email:

|
  1. SINAMICS Drives / SIMOCODE
  2. DR-S12-PM - Beskrivelse

SINAMICS S120 Oppstart og Service (DR-S12-PM)

  • Dette kurset tar for seg det grunnleggende med SINAMICS S120 systemet. Det gir deg den tekniske kunnskapen som kreves for igangsetting, optimalisering og feilsøking. Etter kurset vil du være i stand til å implementere automasjonsløsninger med SINAMICS S120. Software for konfigurasjonen av drive vil være STARTER.

Målsetninger

  • Med SINAMICS S120 kan man regulere hastigheten på induksjonsmotorer for drift av pumper, vifter, transportbånd og mange andre maskiner.
  • Kurset viser frekvensomformeren SINAMICS S120 bruker programvaren STARTER.
  • Etter kurset vil du være i stand til å kjøre igang omformeren og tilpasse den til den aktuelle maskinen. Du behersker omformerens forskjellige funksjoner for en rekke maskiner/applikasjoner, I tillegg vil du kunne gjøre backup og gjøre tiltak når feil oppstår
Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Kurset er ment for de som skal jobbe med oppstart og service av Sinamics S120.

Innhold

  • • Drive systemets virkemåte og oversikt over dokumentasjon og service
  • • Oppstart og oppsett med STARTER
  • • Diagnose og feilsøking
  • • Grunnleggende om kommunikasjonen via profibus og profinet
  • • Software funksjoner, PID regulering og optimalisering av SERVO og VECTOR drives
  • • Oppstart av integral basic positioner (EPOS)
  • • Praktiske øvelser på kurssettet

Forutsetninger

  • Dataferdigheter og grunnleggende Simatic S7 systemkunnskap tilsvarende opplæring Simatic S7 Service 1, samt interesse for frekvensomformer teknikk

Øvrig informasjon

  • Kursmateriell er på engelsk
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart

Nedlastninger

Image Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt