Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLS
  2. TIA-PRO2 - Beskrivelse

SIMATIC TIA Portal Programmering 2 for PLS (TIA-PRO2)

  • Du kan utvide din teroretiske kunnskap med tallrike praktiske øvelser på en TIA Portal systemmodel, som består av et SIMATIC-S7-1500 automasjonssystem, ET200SP distibuert I/O, touchpanel TP700, frekvensomformeren SINAMICS G120 og en liten model av et transportbånd.

Målsetninger

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) danner arbeidsmiljøet for integrert engineering med SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • SIMATIC TIA Portal programmering 2 baserer seg på SIMATIC S7 TIA Portal programmering 1. I programmering-2-kurset utvides dine kunnskaper om komplekse operasjoner og du får en introduksjon til programmeringsspråkene Statement List(STL), Structured Coded Language(SCL) og S7-GRAPH. Prosessering og administrering av analoge verdier med komplekse datatyper.
  • Vurdering og håndtering av programmeringsfeil. Basert på dette, vil du lære hvordan meldinger kan presenteres i HMI. Med denne nye kunnskapen vil man få nye impulser og ideer, og bli en bedre PLS-programmerer.
  • Kurset gjør deg i stand til å:
    • Forstår den grunnleggende samspillet mellom TIA Portal-komponenter
    • Bruke klassiske programutviklingsmetoder
    • Programmere avanserte funksjoner som indirekte adressering i STEP 7
    • Implementere dataadministrasjon med SIMATIC S7 automasjonssystem
    • Benytte systemblokker sammen med blokker fra STEP 7's standardbibliotek
    • Diagnostikk-funksoner
    • Alarmhåndtering i HMI
    • Konfigurering av komponentene i SIMATIC S7-systemet: HMI, PROFINET I/O og frekvensomformer
Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Programmerere
  • Commissioning-ingeniører

Innhold

  • • Verktøy for programutvikling(f.eks. struktogram)
  • • Prosessering av analoge signaler
  • • Jump- og akkumulatorfunksjoner
  • • Analog signalbehandling
  • • Funksjoner, funksjonsblokker og multiinstans
  • • Optimaliserte blokker
  • • Indirekte adressering
  • • Introduksjon til SCL og GRAPH
  • • Systemdiagnose og feilhåndteringsmekanismer
  • • HMI alarmer
  • • Integrasjon og igangkjøring av drives med Startdrive
  • • Praktiske øvelser med SIMATIC S7-1500-system gir en dypere forståelse av innholdet

Forutsetninger

  • Du bør ha deltatt på TIA programmering1 eller ha tilsvarende forkunnskaper.

Øvrig informasjon

  • Kursmateriell er på engelsk
  • På dette kurset arbeider vi med SIMATIC S7-1500 og programvaren SIMATIC STEP 7 basert på TIA Portal - for SIMATIC S7-1200 tilbyr vi kurset TIA-MICRO 1.
  • Dette er det andre av tre kurs i løpet mot sertifisering som "Siemens Certified Programmer, based on the TIA Portal. Eksamenen er en del av "SITRAIN Certification-programmet".
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart.

Nedlastninger

Kontakt