Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLS
  2. TIA Portal S7-1200/1500 PLS
  3. TIA-SERV1 - Beskrivelse

SIMATIC TIA Portal Service 1 for PLS (TIA-SERV1)

  • Du kan utvide din teroretiske kunnskap med tallrike praktiske øvelser på en TIA Portal systemmodel, som består av et SIMATIC-S7-1500 automasjonssystem, ET200SP distibuert I/O, touchpanel TP700, frekvensomformeren SINAMICS G120 og en liten model av et transportbånd.

Målsetninger

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) danner arbeidsmiljøet for integrert engineering med SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • I SIMATIC TIA-Service 1, går vi igjennom navigering i TIA Portal, struktur i et SIMATIC S7 automasjonssystem, konfigurasjon og parameterisering av hardware og grunnleggende standard PLS-programmering. Du får også en oversikt over HMI, PROFINET IO og tilkobling av motordrifter.
  • Kurset fokuserer på retting av feil, feilsøking i programvare og tilpasning av programmer.
  • Etter kurset vil du være i stand til å finne feil og rette dem raskt og effektivt.
  • Dette vil igjen føre til økt produktivitet gjennom redusert nedetid.
  • Etter kurset vil man kunne:
    • Forstå det grunnleggende for samvirke mellom forskjellige TIA-komponenter
    • Bruke "TIA Portal" prosjekteringsplattform effektivt
    • Forstår, endre og utvide små STEP 7.program
    • Konfigurere, sette opp og endre SIMATIC S7-moduler
    • Diagnostisere og utbedre enkle maskinvarefeil ved hjelp av koblingstest
    • Diagnostisere og utbedre enkle programfeil ved hjelp av statusblokk
    • Utføre en enkel igangkjøring av TIA-komponenter
Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Kurset er ment for de som arbeider med installasjon, drift og vedlikehold og som også må være i stand til å foreta mindre programendringer i anlegg som er prosjektert med TIA Portal.

Innhold

  • •Systemene i Simatic S7
  • •Introduksjon til TIA Portal
  • •Installasjon og vedlikehold av automatiseringssystemet
  • •Konfigurasjon av hardware og online funksjoner
  • •PLS tagger
  • •Idriftsettelse av hardware
  • •Grunnleggende programmering
  • •Logiske funksjoner (binære funksjoner)
  • •Digitale funksjoner (tid og telling funksjoner)
  • •Tilkobling av operatørpanelet
  • •Tilkobling og parametrisering av Profinet I / O
  • •Tilkobling av Sinamics G120 og parametrisering ved hjelp av Startdrive

Forutsetninger

  • Grunnleggende kunnskap om automatiseringsteknikk

Øvrig informasjon

  • Kursmateriell er på engelsk.
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart.

Nedlastninger

Evaluering fra deltakerne

Vi ber alle deltakerne om å evaluere opplæringen. Nedenfor blir deltakernes gjennomsnittlige resultat publisert.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 av 5 for 2 vurderinger)

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt