Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line-Training SIMATIC S7 Programmazione 2 (ST-PRO2)

  • Questo corso è il secondo di una serie in tre parti che aumenta le competenze con SIMATIC STEP 7 V5.x. Imparerai a sfruttare la potenza del software SIMATIC con tecniche di programmazione strutturata avanzate. Elemento principale di questo corso sono un approccio di sistema all'integrazione della programmazione efficiente dei PLC SIMATIC S7-300/400, oltre al collegamento e alle funzionalità di un SIMATIC HMI e degli azionamenti SINAMICS. Parte centrale del corso riguarda la programmazione nel linguaggio lista istruzioni (AWL) per l'indirizzamento sia diretto che indiretto.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Sfruttare la potenza delle librerie di blocchi e funzioni
    • Utilizzare l'AWL per lo sviluppo di programmi avanzati
    • Impiegare l'indirizzamento indiretto in un programma
    • Incorporare le funzioni di sistema (SFC) in un programma
    • Integrare un SIMATIC HMI e un azionamento SINAMICS con il PLC
    • Usare i blocchi dati di istanza e di multi-istanza
    • Utilizzare i blocchi organizzativi di interrupt e di gestione degli errori
    • Sfruttare la diagnostica avanzata di SIMATIC STEP 7
Tipologia Formazione online
Durata 30 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenuti del corso

  •  
    • Supporti per la creazione di programmi (Struttogrammi)
    • Funzioni, blocchi funzione e multi-istanze applicate ai timer e ai contatori IEC
    • Istruzioni di salto
    • Operazioni sugli accumulatori
    • Indirizzamento indiretto
    • Integrazione di un azionamento tramite PROFIBUS DP
    • Gestione degli errori tramite blocchi organizzativi dedicati
    • Valutazione dei dati di diagnostica
    • Ricerca guasti e messaggi con un SIMATIC HMI
    • Processazione dei valori analogici

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso ST- PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: ST-PRO2/S.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 di 5 per 1 valutazione)
Contatto