Obsługa klienta SITRAIN
e-mail:

Przewodnik rejestracji na szkolenia

Programowanie sterowników SIMATIC S7-1200 - zaawansowany (TIA-MICRO2)

  • Możesz pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, wykonując liczne ćwiczenia praktyczne na modelu systemu TIA, który obejmuje system automatyki SIMATIC S7-1200, rozproszone wejścia/wyjścia ET 200, panel dotykowy, napęd oraz model pasa.

Cel szkolenia

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) tworzy środowisko projektowe dla zintegrowanego inżynieringu z SIMATIC STEP 7 Basic i SIMATIC WinCC Basic.
  • Kurs zaawansowany z SIMATIC S7-1200 (TIA-MICRO2) jest oparty na wiedzy zdobytej podczas podstawowego kursu z SIMATIC S7-1200 (TIA-MICRO1). Kurs ten pozwoli rozszerzyć wiedzę o programowanie w języku SCL, konfigurowaniu napędów, użyciu narzędzi diagnostycznych zawartych w TIA Portal do usuwania błędów sprzętowych i programowych oraz do zagłębienia swojej wiedzy z komunikacji poprzez sieć PROFINET IO. Dowiesz się również o funkcjach technologicznych regulatora PID i funkcji napędowych oferowanych dla SIMATIC S7-1200. Dzięki temu będziesz mógł dostosować swoje aplikacje do nowych wymagań rynkowych z zakresu automatyki przemysłowej.
  • Umiejętności nabywane podczas kursu:
  • Konfiguracja sieci PROFINET IO dla sterownika S7-1200
  • Zrozumienie interakcji między składnikami oprogramowania TIA Portal
  • Wykonywanie zaawansowanych uruchomień korzystając z TIA Portal
  • Używanie funkcji regulatora PID oraz funkcji napędowych dla SIMATIC S7-1200
  • Systematyczne diagnozowanie i naprawianie błędów sprzętowych i programowych korzystając ze sterownika S7-1200 przy użyciu narzędzi diagnostycznych TIA Portal
  • Tworzenie prostych aplikacji w językach LAD, FBD i SCL
  • Kurs bazuje na oprogramowaniu TIA Portal.
Rodzaj Szkolenie stacjonarne
Czas trwania 3 dni
Język pl

Grupa docelowa

  • Programiści
  • Serwisanci
  • Użytkownicy
  • Personel utrzymania ruchu

Opis szkolenia

  • Diagnostyka sprzętowa TIA Portal
  • Diagnostyka programowa TIA Portal
  • Możliwe zastosowania różnych typów bloków (FC, FB, OB, DB)
  • Prezentacja języka programowania SCL
  • Uruchomienie rozproszonych wejść/wyjść poprzez PROFINET IO
  • Uruchomienie projektu w WinCC
  • Funkcje regulatora PID oraz funkcje napędowe
  • Szersze zrozumienie treści poprzez wykonanie licznych zadań przy wykorzystaniu sterownika SIMATIC S7-1200

Wstępne wymagania dla uczestnika

  • Znajomość tematyki zawartej w kursie TIA-MICRO1.
  • Znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows).

Uwagi

  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
  • Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Downloads

Kontakt