Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS G150
  4. SNG150-IM - Description

Intégration/Maintenance variateur SINAMICS G150/130, S150 (SNG150-IM)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique ayant en charge la mise en service ou la maintenance d'un système d'entraînement basé sur la gamme SINAMICS G150/130 ou S150.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max3
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement triphasé, alimenté par ce type d'armoire
    • Localiser et éliminer les défauts.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation générale de la solution en armoire SINAMICS G150
    • Utilisation de l'unité centrale CU320 et de sa carte flash, du pupitre opérateur AOP 30 et du logiciel STARTER
    • Raccordements
    • Paramétrage simple et technique Bi-Co
    • Surveillance, diagnostics et traitement des défauts
    • Notions de communication PROFIBUS-DP
    • Raccordements de l'armoire
    • Câblages internes et remplacements des éléments de l'armoire
  •  
  • Exercices pratiques sur armoire didactique SINAMICS G150.
  •  

Prérequis

  • Avoir sur soi une habilitation électrique à jour niveau BR minimum.Notions de bases sur :
  • Le principe de fonctionnement des moteurs asynchrones : notions de puissance, tension, fréquence et des convertisseurs

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas oublier de vous munir de votre Habilitation électrique BR
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, Wincc-Flexible, STARTER)
  • Pour le groupe:
    • Armoire G150
    • Moteur Assynchrone

Prix

1 595 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact