マイダッシュボード


マイプロフィール

SITRAIN Kundenservice
電子メール:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SIMATIC TIA Portalモーションプログラミングコース (TIA-MC1)

目的

  • TIAポータルでSIMATIC S7-1500またはS7-1200コントローラーをプログラミングします。
  • 統合されたモーションコントロール機能を使用して、軸の動きを正確に制御できるようになります。
  • この技術コースでは、これらの機能の利点と使用方法を段階的に学習します。各学習ステップの後には、実践的なプログラミングを通じて知識を深めることができます。
  • コース修了後、技術機能の相互作用を理解できるようになります。速度軸や位置決め軸などの適切なテクノロジーオブジェクトを選択して設定し、プログラムに統合できるようになります。
タイプ 対面トレーニング
期間 2 日
言語 ja

対象グループ

  • プログラマー
  • 設計者
  • 試運転担当者

注記

  • 製品のラインナップ
  • 基本構成
  • ハードウェアコンフィグレーション
  • 通信設計
  • テクノロジーオブジェクト設定
  • スタートアップ
  • モーションプログラミング
  • 位置決め/同期制御
  • 故障診断
  • プロジェクトの保存と転送

前提条件

  • TIA-Portalの操作方法の知識を有すること

目標

  • 本コースではSTEP7 Professional (TIA Portal)とStartdriveを使用します。
  • 以下のコースを事前に受講いただく事をお勧めします。
  • S120サービスコースまたは試運転コース
  • および
  • S7-1500/1200サービスコースまたはプログラミングコース

ダウンロード

お問い合わせ