Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line-Training SIMATIC Service 2 in TIA Portal (TIA-SERV2)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. La seconda parte del percorso formativo di service su SIMATIC S7-1500 si basa sulle conoscenze del TIA Portal acquisite nel corso SIMATIC S7-1500 Service 1, che comprende SIMATIC STEP 7, SIMATIC HMI, collegamento di azionamenti SINAMICS e PROFINET IO. Amplierai le tue competenze sulla risoluzione dei problemi e sulla correzione degli errori utilizzando gli strumenti di diagnostica di TIA Portal sia durante la fase di messa in servizio che in quella produttiva. Imparerai a visualizzare gli allarmi su un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore e a conoscere le funzioni di test incluse per il controllo dei programmi in SCL (linguaggio di controllo strutturato), ad implementare un controllo sequenziale in SIMATIC S7-GRAPH e integrare l'elaborazione del valore analogico. Potrai così adattare il tuo impianto alle nuove esigenze e ridurre i tempi di fermo macchina.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere l'interazione dei componenti TIA
    • Comprendere, adattare ed espandere programmi STEP 7 (TIA Portal) esistenti, comprese le sequenze di passi e l'elaborazione del valore analogico
    • Diagnosticare e correggere sistematicamente errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7 con i tool di diagnostica integrati in TIA Portal
    • Usare le funzioni di test nel linguaggio di controllo strutturato (SCL)
    • Eseguire la messa in servizio specifica dei componenti TIA
    • Adattare la propria configurazione SIMATIC WinCC alle nuove esigenze mediante piccole modifiche o ampliamenti
Tipologia Formazione online
Durata 30 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Contenuti del corso

  •  
    • Diagnostica hardware su componenti SIMATIC S7 tramite TIA Portal
    • Blocchi organizzativi (OB) e gestione degli errori
    • Blocchi dati (DB)
    • Possibili utilizzi di funzioni (FC) e blocchi funzionali (FB)
    • Debug e test funzionali
    • Trace
    • Principi di funzionamento delle variabili analogiche
    • Messa in servizio di periferie decentrate su PROFINET IO
    • Cenni alla gestione degli allarmi su WinCC
    • Introduzione al linguaggio strutturato SCL
  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

  • In aggiunta, nella documentazione del corso sono disponibili:
    • Introduzione a GRAPH
    • Oggetti tecnologici con SINAMICS G120

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-SERV1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: TIA-SERV2/S.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-GRAPHCS, SIE-PNBA, SIE-PNADV, SIE-PNDIAG.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull star half star (4,1 di 5 per 7 valutazioni)
Contatto