Meu painel

Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Manual de inscrição dos treinamentos (PDF download)

Treinamento on-line: Simatic Programação com SCL no TIA Portal (TIA-SCL_O)

  • O Totaly integrated Automation Portal (TIA Portal) fornece o ambiente de trabalho para a engenharia de ponta a ponta com o SIMATIC STEP 7 e o SIMATIC WinCC. Selecione este curso se desejar programar o SIMATIC S7-1500 usando uma linguagem de programação de alto nível. Usando exemplos simples, mostraremos as vantagens oferecidas por uma linguagem de programação de alto nível. O curso visa informar os participantes sobre a base do escopo de idioma e desempenho do ambiente de desenvolvimento da Structured Control Language (SCL). Durante o curso, você criará seus próprios programas básicos de SCL, comissionará e testará. Você também poderá executar diagnósticos em blocos SCL.

Objetivos

  •  
    • Leia, entenda, expanda, teste e comissione programas básicos escritos em uma linguagem de programação de alto nível (SCL).
    • Reduza o tempo gasto na criação de programas para aplicativos básicos e reduza a manutenção de programas básicos em comparação com o uso de uma lista de instruções (STL).
    • Você pode aprofundar seu conhecimento teórico com vários exercícios práticos em um modelo de sistema TIA. Isso consiste em um sistema de automação SIMATIC S7-1500, E / S distribuída ET 200SP, Touchpanel TP700 e um modelo de esteira transportadora simulados.
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 5 dias O treinamento ocorrerá das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h
Idioma pt

Grupo alvo

  •  
    • Programadores
    • Engenheiros de comissionamento
    • Engenheiros de configuração
    • Engenheiro de manutenção
    • Equipe de manutenção

Conteúdo

  •  
    • Noções básicas da linguagem de programação SCL;
    • Editor SCL;
    • Tipos de dados;
    • Instruções SCL;
    • Estruturas de controle;
    • Conversões implícitas e explícitas;
    • Chamar e formular funções e blocos de funções no SCL;
    • Rascunho do programa em SCL;
    • Trabalhando com matrizes;
    • Trabalhando com tags e nomes simbólicos de blocos;
    • Introdução ao conjunto de comandos básico do SCL;
    • Tipos de dados complexos
    • Tratamento de erros no bloco
    • Manipulação de fontes SCL
    • Crie blocos SCL para desempenho otimizado
    • Crie blocos compatíveis com bibliotecas
    • Trabalhando com DBs de matriz
    • Trabalhando com matrizes de várias instâncias no SCL
    • Trabalhando com Tags e Nomes de Blocos Simbólicos
    • Criando Funções Incluídas e Blocos de Função no SCL
    • Introdução ao conjunto de comandos estendido do SCL
    • Strings e processamento de strings no SCL
    • Uso dos tipos de dados DB-ANY, ARRAY [*] & VARIANT no SCL
    • Criação universal de blocos usando endereçamento indireto com a ajuda do tipo de dados VARIANT
    • Criando, comissionando e testando seus próprios programas SCL
    • Reforço do conteúdo usando exercícios práticos no modelo de sistema SIMATIC S7-1500.

Pré-requisitos

  •  
    • Conhecimento do SIMATIC STEP 7 baseado no Portal TIA correspondente a TIA-SYSUP, TIA-PRO1

    • Requisitos técnicos: Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima:
      Processador i5;
      8 GB de memória RAM;
      250GB HD SSD.

Observações

  • Passo a passo para instalação dos Softwares necessários.
    • O usuário deverá realizar o cadastro no site:
      https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR
      Pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro.
    • Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
    • Será necessário o download de todos os arquivos encontrados na opção DVD1 (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) do "TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional and WinCC Basic/Comfort/Advanced" encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
    • Na instalação as opções: Step 7 Professional e WinCC Advanced devem ser selecionadas. Também no link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
    • O usuário precisará realizar o download e instalação do arquivo encontrados na opção "TRIAL Download STEP 7 PLCSIM" (SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe). Para realizar a instalação dos softwares, após o download de todos os arquivos, colocar todos os arquivos correspondentes à mesma instalação (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) em um mesmo diretório e rodar o executável. Para o PLCSIM, basta realizar o download do arquivo "SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe" e rodar o executável.


    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Contato