Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic PCS 7 & PCS NEO
  3. ST-PCS7SR1 - Beskrivning

Simatic PCS 7 service (ST-PCS7SR1)

Beskrivning/mål

  • Utbildningen ger på 4,5 dagar en grundläggande genomgång av ett processautomationssystems olika delar med ett befintligt projekt som modell. Vi går igenom från hårdvara till program och upp till operatörsstation. Simatic PCS 7s standardbibliotek för CFC och faceplates för operatörssystemet gås igenom. Deltagarna får öva på hur man utför mindre ändringar av befintligt program. Målet med utbildningen är att kunna arbeta från en ingenjörsstation med konfigurering, felsökning och kunna göra mindre ändringar i Simatic PCS 7s automationssystem och operatörsstationer.
Typ Utbildning
Antal dagar 4,5 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Utbildningen vänder sig till användare, servicetekniker och underhållsingenjörer av processautomationssystemet Simatic PCS 7.

Innehåll

  • Simatic Manager och andra verktyg för projekt, diagnostik och felsökning
  • Systemöversikt och arkitektur
  • Diagnostik, felsökning, modulbyte
  • Projekteringskoncept från I/O-periferi till automations-, operatörs- och upp till överordnade system
  • Hårdvarukonfigurering för automations- och operatörssystem
  • Simatic PCS 7-specifika delar som teknologisk hierarki och CFC-bibliotek
  • Genomgång av operatörskommunikation med Simatic WinCC
  • Mindre programändringar och ändringar i operatörssystemet

Förkunskaper

  • Erfarenhet från processanläggningar och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För de som skall bygga projekt eller behöver djupare kunskap hänvisar vi tillkurserna Simatic PCS 7 System grundutbildning (7,5 dagar över två veckor) alternativt Simatic PCS 7 System intensiv grund (4,5 dagar).
  • Tid: 4,5 dagar, startar måndag 10:00 - slutar fredag 14:00.

Nedladdningar

Kontakt