My Dashboard

Please use our Support Form for your request.

SITRAIN Customer Support
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Registration Guideline (PDF download)


To find your regional training contact for booking, please click here.

SIMATIC PCS 7 AS-Engineering (ST-PCS7ASE)

  • In diesem Kurs lernen Sie als SIMATIC PCS 7-Anwender die Möglichkeiten der SIMATIC PCS 7-Leittechniksoftware mit Fokus auf die AS kennen.

Objectives

  • Im Mittelpunkt steht die Anwendung der verschiedenen Typ-Instanz-Konzepte in SIMATIC PCS 7, die ein effizientes AS-Engineering unterstützen, darunter die Arbeit mit Messstellentypen, Einzelsteuereinheitstypen, die Anwendung von SFC-Typen sowie das technologische Engineering mit Technischen Einrichtungen und Technischen Funktionen.
  • Mit Hilfe der SIMATIC PCS 7 Logic Matrix erstellen Sie einfach und schnell komplexe Verriegelungsfunktionen in Ihrem Anwenderprogramm.
  • Durch praktische Übungen an Trainingsgeräten, an denen Sie wie in der Realität im Betrieb hantieren, werden Sie Ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Dadurch steigern Sie Ihren Lernerfolg.
  • Nach dem Kurs sind Sie in der Lage, eine Prozessautomatisierung optimal und effizient zu projektieren.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de

Target Group

  • Projektleiter, Projektmitarbeiter
  • Technologen
  • Projektierer, Programmierer
  • Inbetriebsetzer

Content

  • Projektverwaltung
    • Multiprojekt- und Multiuser-Engineering: Projektieren im Netzverbund
    • Aktualisierung von Bausteintypen in Run (TCiR)
    • Vergleichen und Versionieren von Projektständen mit Version Trail und Version Cross Manager
    • Lizenzen und Mengengerüste in PCS 7 sowie das aktuelle Lizenzmodell mit der CPU 410-5H
  • Typ-Instanz-Konzept Messstellentyp und IEA
    • Massendatenverarbeitung mit dem Import-Export-Assistent (IEA) und IEA-Datei-Editor
    • Änderungen am Messstellentyp und Abgleich der Messstellen
    • Adaption vorhandener Pläne als Messstellen (Ableger)
  • Typ-Instanz-Konzepte mit Einzelsteuereinheiten und dem Technologischen Listeneditor
    • Grundlagen des Typkonzepts mit Einzelsteuereinheitstypen (Control Module Type, CMT)
    • Projektierung der Einzelsteuereinheitstypen
    • Massendatenbearbeitung mit dem Technologischen Listeneditor
    • Varianten von Einzelsteuereinheiten auf der Basis von optionalen Bausteinen
    • Abgleichverhalten
  • Systemauslegung - Planen und Spezifizieren der Hardware Komponenten
    • Speicherkonzept und Systemarchitektur
    • Wichtige CPU Einstellungen und Verhalten bei Überschreitung der maximalen Zykluszeit
    • Aktualisieren des HW-Katalogs
    • Uhrzeitsynchronisation
    • Aktuelle Redundanzkonzepte von SIMATIC PCS 7
  • Projektierung von Verriegelungen mit der SIMATIC PCS 7 Logic Matrix
    • Positionierung, Begriffsbestimmung und Signalverarbeitung
    • Engineering und Visualisierung der SIMATIC Logic Matrix
  • Ablaufsteuerungen mit SFC-Typen
    • Berechnungen, Zustandslogik und Zustandsübergänge im SFC
    • Grundlagen und Projektierung von SFC-Typen
    • Änderung von Fahrweise und Sollwerten bei einer SFC-Instanz
  • Technologische SFC-Projektierung
    • Begriffsbestimmung
    • Typ-Instanz-Konzept für das Engineering von Technischen Einrichtungen mit Equipment Module Types (EMT / EM)
    • Typ-Instanz-Konzept für das Engineering von Technische Funktionen mit Equipment Phase Types (EQHT / EQH)
    • SFC-Visualisierung der EPH / EM / CM
    • Synchronisieren von Änderungen in Stammdatenbibliothek und Projekt

Prerequisites

  • Besuch des Kurses ST-PCS7SYS wird empfohlen
  • Grundkenntnisse der Prozessleittechnik
  • Praxiserfahrung in der SIMATIC PCS 7 Projektierung
  • Grundkenntnisse der APL, wie sie im Systemkurs oder im LIB-Workshop (ST-PCS7LIB) vermittelt werden

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.4 of 5 for 65 ratings)
Contact