Kies meer onderwerpen
Naam en Beschrijving Taal Land

Face-to-face-training

Leerweg: Certified Programmer TIA-Portal (inschrijving totaal) (LW-PRO-TIA)
Deze Programmeurs mogen zich Siemens Certified Programmer noemen als ze na deze modules het eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Via deze deze Leerweg leren...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SIPROTEC 5 basiscursus met DIGSI 5 (H-SIPBAS5)
In deze tweedaagse cursus leert u omgaan met het softwarepakket DIGSI 5 op uw PC en hoe u omgaat met diverse apparaten (beveiligingen) uit de SIPROTEC 5 reeks In deze...
en, nl NL
en, nl NL

Face-to-face-training

Siemens SINUMERIK ONE Service CNC cursus (NC-ONE-SK)
This course teaches you how to maintain and service a SINUMERIK ONE with operator interface SINUMERIK Operate This course teaches you how to maintain and service a...
en, nl DE, NL
en, nl DE, NL

Face-to-face-training

Siemens LOGO! Logo Web Editor en Remote Access training (LOGO_LWERA)
Er zijn meerdere mogelijkheden om de Siemens Logo op afstand te benaderen. Rechtstreeks via het internet is het eenvoudigst, maar dan moeten er op de router wel...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SIPROTEC 5 / IEC61850 training (Add-on) (H-SIP5IEC61850)
In deze cursus van één dag, als aanvulling op de SIPROTEC 5 basiscursus, leert u omgaan met de 3 soorten van GOOSE koppelingen en het bouwen daarvan aan de hand van een...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Vakbekwaam Persoon hoogspanning + laagspanning [6d] (H-VP)
De cursus bestaat uit twee modules. De eerste module van 2 dagen omvat de onderwerpen die getoetst worden bij de STIPEL basistoets. Hierbij ligt de nadruk op de...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SIMATIC PCS neo System Training - Basic (NEO-BASIC)
With the help of descriptive course documentation and in combination with accompanying e-learning offers, you will become familiar with the system concept and the...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SENTRON 3WL Air Circuit Breaker Service and Maintenance (LV-CBSERV)
The participants do learn about the construction, functions and operation of the SENTRON 3WL Air Circuit Breaker (ACB). The main focus of the course is to exchange...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Siemens SIMATIC NET Industriele Datacommunicatie met TIA Portal en OPC UA (NETTIAIDO)
Datacommunicatie over Industrial Ethernet/Profinet, benodigde software vervaardigen met gebruikmaking van TIA Portal. Voorkennis U beschikt over recente kennis en...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Instructie brandmeld- centrale [2x0,5 dag max 2x5 deeln.] (KOD-BIB1)
Na het volgen van deze bedieningstraining beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om de brandmeldcentrale te bedienen. De...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

NEN 3140 Vakbekwaam persoon laagspanning [VP] (L-VP3D)
VP LAAGSPANNING conform Stipel Sectie 07 Certificatieschema Vakbekwaam Persoon Laagspanning. Deze cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SIPROTEC 4 voor gevorderden met DIGSI 4 (H-SIPGEV)
Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer kennis van: Het maken van een "relaisopzet" met in- en uitgangen; Het aanmaken van CFC charts; Het parametreren van...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Siemens SINUMERIK 840D-Solution Line service CNC cursus (NC-84SL-SK)
Onderhoud en service van het 840D SL systeem. (Solution Line) De cursus richt zich tot het service- en onderhoudspersoneel van numeriek gestuurde gereedschapmachines en...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Siemens SIMOCODE Motormanagement systeem (ST-SIMOC)
SIMOCODE pro engineering, techniek, bedrading, inbedrijfstelling en diagnose. Note: dit is een introductietraining van 1 dag, er is in Duitsland ook een volledige cursus...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Cerberus Pace standaard (BT-CE-PAC)
Na het volgen van deze training beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische- en praktische kennis om het omroep- en ontruimingssyteem Cerberus Pace te...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal (TIA-PRO1)
In this course you will learn the basics of the Automating system SIMATIC S7 and the Engineering software STEP7, WinCC and TIA portal. All subjects are tested with...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Siemens SIMATIC PCS 7 systeemcursus (ST-PCS7SYS)
Indien alleen Nederlandstalige deelnemers wordt de cursus in de Nederlandse taal gegeven. (anders Engelse taal).Tijdens de oefeningen kan ook Nederlands gesproken...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SIWAREX TIA-Portal Applicatie Support Training Wegen en doseren (AST-SIWART)
Kennis van SIWAREX weegprocessoren systeem [1 dag op locatie of in Zoetermeer] Maximaal 4 personen; Engineers/Programeurs/inbedrijfstellers die in de industrieele...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Examen Solution Partner Factory Automation (TIA-SOL-EX)
Deelname aan het examen is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de certificeringeisen van het Factory Automation Solution Partner programma. Het examen bestaat uit een...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SF6 Certificatietraining conform EU 517/2014 en 2015/2066 (H-SF6)
Deelnemers bewust maken van de eigenschappen van het SF6 [Zwavelhexafluoride] gas en van de gevolgen voor het milieu bij het onjuist gebruik. Het in de praktijk...
en, nl NL
en, nl NL

Face-to-face-training

Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A [Classic] (ST-PRO1A)
U weet om te gaan met de SIMATIC Manager voor het beheren van een project met één PLC. Tevens kunt u bouwstenen met de behandelde instructies maken, wijzigen, in de PLC...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SINAMICS DCM - Parameterizing and Commissioning (DR-DCM-PM)
U bent verantwoordelijk voor de inbedrijfname van SINAMICS DCM DC-aandrijvingen. Moderne omvormers bieden een veelvoud aan functies en instelmogelijkheden. Een gerichte...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

SIMARIS Design (LV-SIMARIS)
SIMARIS Design vergemakkelijkt de planning van elektrische netwerken met minimale input - van de middenspanning tot aan de wandcontactdoos. Op basis van minimale...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Leerweg: Certified Technician TIA-Portal (inschrijving totaal) (LW-TEC-TIA)
Deze techniciens mogen zich Siemens Certified Technician noemen als ze na deze modules het eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd.Via deze deze leerweg leren service...
nl NL
nl NL

Face-to-face-training

Inspecteur Hoogspanninginstallaties 1 NEN3840 (H-IHS1)
Uw hoogspanningsinstallatie is vast een van de meest kritische onderdelen voor uw productieproces. De installatieverantwoordelijke NEN 3840 is daar verantwoordelijk...
nl NL
nl NL
10 25 50
Contact