
Siemens Training Nederland
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email: siemens.training.nl@siemens.com
| Titel - Locatie - Start | Locatie | Start | Status | Duur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B [Classic]
Den Haag
12-01-2026 09:00 (UTC +1)
4 plaatsen beschikbaar
5 dagen
|
5 dagen | ||||||
|
Siemens SIMATIC S7 Storingzoeken [Classic]
Den Haag
02-03-2026 09:00 (UTC +1)
7 plaatsen beschikbaar
4 dagen
|
4 dagen | ||||||
|
Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B [Classic]
Den Haag
13-04-2026 09:00 (UTC +2)
10 plaatsen beschikbaar
5 dagen
Prijs
2.755 EUR
|
5 dagen | 2.755 EUR |
Prijs
2.755 EUR
|