Siemens Training Nederland
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email: siemens.training.nl@siemens.com
Titel - Locatie - Start | Locatie | Start | Status | Duur | |
---|---|---|---|---|---|
Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B [Classic]
Den Haag
30-06-25 09:00 (UTC +2)
8 plaatsen beschikbaar
5 dagen
|
5 dagen | ||||
Siemens SIMATIC S7 Storingzoeken [Classic]
Den Haag
14-07-25 09:00 (UTC +2)
7 plaatsen beschikbaar
4 dagen
|
4 dagen | ||||
Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B [Classic]
Den Haag
15-09-25 09:00 (UTC +2)
10 plaatsen beschikbaar
5 dagen
|
5 dagen | ||||
Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B [Classic]
Den Haag
24-11-25 09:00 (UTC +1)
10 plaatsen beschikbaar
5 dagen
|
5 dagen | ||||
Siemens SIMATIC S7 Storingzoeken [Classic]
Den Haag
15-12-25 09:00 (UTC +1)
10 plaatsen beschikbaar
4 dagen
|
4 dagen |