Examen Siemens Certified Service Technician "Classic" (S7SERV-ECL)
- Beschrijving
- Data en registratie
Doelen
- Slagen voor het examen
Doelgroep
- Inbedrijfstellers, onderhouds- en montagemedewerkers die storingen in PLC's en door PLC's bestuurde installaties moeten lokaliseren en opheffen.
Inhoud
- Het examen heeft voor het grootste deel betrekking op het in bedrijf nemen van een Simatic S7 PLC met decentrale periferie. Het oplossen van storingen en het maken van aanpassingen in een bestaand programma. Daarnaast is het in bedrijf nemen van een Touchpanel, storingen oplossen en een kleine aanpassing maken in het programma van een Touchpanel onderdeel van het examen. Ook het in bedrijf nemen van een omvormer, storingen oplossen en kleine aanpassingen maken in het Simatic S7 programma ten behoeve van deze omvormer zal worden getoetst in dit examen.
Vereiste voorwaarden
- Vaardigheden en kennis volgens het traject SIMATIC S7 Service. Het Simatic S7 Service Traject bestaat uit de volgende cursussen
- SIMATIC S7 systeemcursus 1A [basis] (S7SYS1A)
- SIMATIC S7 systeemcursus 1B [programmeren en storingzoeken] (S7SYS1B)
- SIMATIC S7 Storingzoeken 1A (S7SERV1A)
- SIMATIC S7 Storingzoeken 1B (S7SERV1B)
- Niet alleen het volgen van bovenstaande cursussen, maar ook zelfstudie van het cursusmateriaal en deelname aan de voorbereidingsdag is nodig als voorbereiding op het examen.
Opmerking
- Als voorbereiding op het examen kan worden deelgenomen aan een 'examen voorbereidingsdag'. Deze voorbereidingsdag is een aparte dag en vindt een aantal dagen voor het examen plaats. Tijdens deze dag worden, met ondersteuning van een docent, oefenopgaven gemaakt. In onderstaand rooster is de eerste datum, van de kolom 'Datum', de voorbereidingsdag. De tweede datum is de dag van het examen zelf.
- Het examen zal praktisch getoetst worden in de cursuslokalen van Siemens Training in Zoetermeer.
Soort
Face-to-face-trainingDuur
1 dag
Taal
nl
Prijs
350 EUR