Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Special SIMATIC H/F:Bedrijfsnaam: Locatie: Titel certificaat (SPEC FCG)

Doelen

  • U kunt de beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 PLC-programma's succesvol gebruiken. Tevens kunt u met de behandelde instructies bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen.
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

  • U gaat binnenkort de STEP 7 PLC-programma's toepassen? Dan is het goed theoretische onderbouwing én praktische vaardigheden op te doen.

Inhoud

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • mogelijkheden van het beheer van de beschikbare PLC-operanden
    • test en debugtools voor het programma en het systeem
    • de mogelijkheid tot het opvragen van systeeminformatie en diagnosefuncties
    • de verschillende getalformaten en de daaraan gerelateerde bewerkingen
    • de toepassing van parametereerbare en tijdelijke variabelen in functie
    • de mogelijkheden van de stationsconfiguratie
    • het gebruik van bouwstenen
    • de verwerking van de analoge in- en uitgangssignalen
    • de mogelijkheid tot uitbreiding van de standaard I/O met Profibus DP en Profinet IO
    • (achteraf) Web Based Training: (WBT) Profibus

Vereiste voorwaarden

  • U beschikt over kennis en vaardigheden die in de cursus Systeemcursus 1A zijn opgedaan.

Opmerking

  • de vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-300 of S7-400 systeem met een lopende band model.
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Prijs

0 EUR

Downloads

Contact