Mijn Dashboard

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

ATEX voor elektrotechnici (H-ATEX-E)

Doelen

  • Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:ยท
    • Kennis van normen en wetgeving over elektische installaties in gebieden met gas- en/of stofontploffingsgevaar;
    • Kennis van de verschillende beschermingswijzen tegen ontploiffingsgevaar;
    • Kennis van de montage- en onderhoudsaspecten van de verschillende beschermingswijzen;
    • Kennis van installatie-eisen;
    • Kennis van de ontwerpaspecten;
    • Globale kennis van de life-cycle veiligheidsaspecten van de keuze van een beschermingswijze.
  • Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
    • Op basis van gas- of stofeigenschappen passende ATEX-componenten kiezen
    • Bij de verschillende beschermingswijzen de juiste wartels en kabels kiezen
    • Zorgen voor een goede aarding en vereffening
    • Beveiligingen van motoren op de juiste wijze instellen
    • De juiste veiligheidsmaatregelen op de werkplek kiezen
    • Gevaarlijke afwijkingen herkennen en signaleren
  • De hier beschreven cursus ATEX-E richt zich op het certificatieschema 'installatie'van de Stichting ATEX en van IECEx. Het is echter nog niet mogelijk om voor dit certificatieschema een examen af te leggen.
Soort Face-to-face-training
Duur 2 dagen
Taal nl

Doelgroep

  • Iedereen die elektrische installaties in gebieden met gas- of stofontploffingsgevaar aanlegt, wijzigt, onderhoudt of ontwerpt. Daarnaast is deze cursus uitermate geschikt voor iedereen die betrokken is bij die werkzaamheden (projectleiders, inspecteurs).

Inhoud

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • ATEX 95 en 137 richtlijnen / Nederlandse wetgeving
    • Materieel kiezen op basis van ATEX coderingen
    • Materieel kiezen op basis van zone
    • Lifecycle aspecten van de verschillende beschermingswijzen
    • Werken met certificaten, installatie- en montagevoorschriften
    • Installatieopbouw en kabelberekeningen
    • Motorbeveiligingscomponenten en instellingen
    • Aarding en vereffening
    • Veilig werken in gezoneerd gebied

Vereiste voorwaarden

  • Voorkennis op het niveau van de Basiscursus ATEX is noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van deze cursus.

Opmerking

  • Praktijkdeel
    Planning
    De cursus duurt 2 dagen. De groepsgrootte van de cursus is maximaal 12 personen. In de cursus worden theorieen praktijk afgewisseld. De praktijk wordt onder andere geoefend met realistische praktijkopstellingen.
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Prijs

950 EUR

Downloads