Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B [Classic] (ST-PRO1)

Locatie en Start Start Duur Taal
IJmuiden, Nederland
24-11-2025 09:00 (UTC +1)
4 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl
Den Haag, Nederland
12-01-2026 09:00 (UTC +1)
4 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl
Den Haag, Nederland
13-04-2026 09:00 (UTC +2)
10 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl

Hebt u geen geschikte datum gevonden?

Plaats uzelf op de wachtlijst en ontvang een bericht wanneer nieuwe data beschikbaar zijn. Hou me op de hoogte

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull starfull star (4,5 van 5 voor 23 beoordelingen)
Contact