Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC WinCC OA Open Architecture Basic Course (ST-WCCOABA)

  • Deze cursus is bedoeld om zelfstandig een WinCC open architecture applicatie te maken.

Doelen

  • Deze cursus is bedoeld om zelfstandig een WinCC open architecture (WiNCC-OA) applicatie te maken. (ETM Certified) Let op !: Bij deze cursus dient u zelf een PC of laptop mee te nemen.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal nl

Doelgroep

  • De training is bedoeld voor software-architecten en -engineers die voor het eerst kennismaken met WinCC Open Architecture

Inhoud

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • WinCC OA concepts: The managers, PARA module, GEDI module
    • Control programming
    • Animation of graphical objects / scripting
    • References of graphical objects
    • Panel topology
    • User / permission management
    • The alert concept
    • Alert- and event screen
    • Data point groups
    • (Power)-configs
    • Complex graphical objects
    • Multi language support
    • Zooming and (de)cluttering
    • History-DB
    • Archiving and archive compression
    • Linking to the periphery
    • Mass-engineering of configuration data
    • Variable trend
    • Working with scripts and libraries
    • Online-Backup
    • Emergency mode

Vereiste voorwaarden

  • Vereiste basiskennis: PC's, netwerken en PLC's. Kennis van programmeertalen is een pré.

Opmerking

  • De hard- en software van de PC of laptop die door de cursisten dient meegenomen te worden naar de training moet aan de volgende specificaties te voldoen:
    • Processor: Intel Core i3 / i5 / i7 with 2.2 GHz of vergelijkbaar.
    • RAM:2 GB
    • H.D.D.: 5 Gb vrij ruimte op disk
    • Monitor: 1280 x 1024
    • Input: Toetsenbord en muis
    • Media: aansluiting voor Memory stick voor software installatie
    • Operating systeem: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), RedHat Enterprise Linux 7.1 (64 bit), Linux OpenSuse 13.2 (64 bit), CentOS 7.1 (64 bit)

  • Bij aanvang van de training wordt op de systemen een tijdelijke licentie geïnstalleerd. Siemens zal de cursisten voorzien van de benodigde software. De cursisten dienen Administrator rechten te hebben.

Prijs

2.600 EUR

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 van 5 voor 48 beoordelingen)
Contact