Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Examen Siemens Certified Service Technician "Classic" (S7SERV-ECL)

Doelen

  • Slagen voor het examen
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

  • Inbedrijfstellers, onderhouds- en montagemedewerkers die storingen in PLC's en door PLC's bestuurde installaties moeten lokaliseren en opheffen.

Inhoud

  • Het examen heeft voor het grootste deel betrekking op het in bedrijf nemen van een Simatic S7 PLC met decentrale periferie. Het oplossen van storingen en het maken van aanpassingen in een bestaand programma. Daarnaast is het in bedrijf nemen van een Touchpanel, storingen oplossen en een kleine aanpassing maken in het programma van een Touchpanel onderdeel van het examen. Ook het in bedrijf nemen van een omvormer, storingen oplossen en kleine aanpassingen maken in het Simatic S7 programma ten behoeve van deze omvormer zal worden getoetst in dit examen.

Vereiste voorwaarden

  • Vaardigheden en kennis volgens het traject SIMATIC S7 Service. Het Simatic S7 Service Traject bestaat uit de volgende cursussen
    • SIMATIC S7 Systeemcursus 1A "Classic" (S7SYS1A)
    • SIMATIC S7 Systeemcursus 1B "Classic" (S7SYS1B)
    • SIMATIC S7 Storingzoeken "Classic" (S7SERV4)
  • Niet alleen het volgen van bovenstaande cursussen, maar ook zelfstudie van het cursusmateriaal en deelname aan de voorbereidingsdag is nodig als voorbereiding op het examen.

Opmerking

  • Als voorbereiding op het examen kan worden deelgenomen aan een 'examen voorbereidingsdag'. Deze voorbereidingsdag is een aparte dag en vindt een aantal dagen voor het examen plaats. Tijdens deze dag worden, met ondersteuning van een docent, oefenopgaven gemaakt. In onderstaand rooster is de eerste datum, van de kolom 'Datum', de voorbereidingsdag. De tweede datum is de dag van het examen zelf.
  • Het examen zal praktisch getoetst worden in de cursuslokalen van Siemens Training in Zoetermeer.

Prijs

350 EUR

Downloads

Contact