Siemens Training Nederland
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email: siemens.training.nl@siemens.com
Titel - Locatie - Start | Locatie | Start | Status | Duur | |
---|---|---|---|---|---|
Learning Journey - SIMATIC Programming 1 in TIA Portal
VIRTUAL CLASSROOM
19-05-25 13:00 (UTC +2)
10 plaatsen beschikbaar
31 uren
|
31 uren | ||||
Voorbereiding-oefenexamen Programmer met TIA Portal
Den Haag
07-07-25 09:00 (UTC +2)
5 plaatsen beschikbaar
1 dag
|
1 dag | ||||
Examen Siemens Certified Programmer met TIA Portal
Den Haag
18-07-25 09:00 (UTC +2)
5 plaatsen beschikbaar
1 dag
|
1 dag | ||||
Siemens SIMATIC S7 Programming with TIA Portal [English]
Den Haag
01-09-25 09:00 (UTC +2)
10 plaatsen beschikbaar
5 dagen
|
5 dagen | ||||
Voorbereiding-oefenexamen Programmer met TIA Portal
Den Haag
08-09-25 09:00 (UTC +2)
1 plaats beschikbaar
1 dag
|
1 dag | ||||
Examen Siemens Certified Programmer met TIA Portal
Den Haag
15-09-25 09:00 (UTC +2)
2 plaatsen beschikbaar
1 dag
|
1 dag | ||||
Voorbereiding-oefenexamen Programmer met TIA Portal
Den Haag
27-10-25 09:00 (UTC +1)
6 plaatsen beschikbaar
1 dag
|
1 dag | ||||
Examen Siemens Certified Programmer met TIA Portal
Den Haag
13-11-25 09:00 (UTC +1)
4 plaatsen beschikbaar
1 dag
|
1 dag |