Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

SIMATIC TIA Portal Service 3 (TIA-SERV3)

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor een doorlopende engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. Het derde deel van de SIMATIC TIA Portal Serviceopleiding bouwt voort op de kennis die is opgedaan in de trainingen SIMATIC S7 TIA Portal Service 1 en 2 met betrekking tot TIA Portal inclusief SIMATIC STEP 7, bediening & bewaking en PROFINET IO. U breidt uw kennis uit met het aspect van programmatische foutanalyse en -behandeling en leert deze fouten op een bedien- en bewakingssysteem weer te geven. U leert de mogelijkheid kennen om een bedieningsapparaat in snelle real-time procesbedieningen op te nemen. U bouwt een communicatie op tussen SIMATIC CPU's (gebaseerd op Industrial Ethernet), verzendt procesgegevens en wisselt statusinformatie uit. U gebruikt technologieobjecten, bijvoorbeeld voor motion-control-asbesturing. De basis hiervoor is het interpreteren en uitbreiden van bestaande programma's in de programmeertalen Ladder Logic (LAD) / Function Block Diagram (FBD), Structured Control Language (SCL) en instructielijst (STL). Door het uitgebreide begrip krijgt u nieuwe impulsen en ideeën voor installatieoptimalisatie en kunt u zo de uitvaltijd van uw gehele installatie verkorten of voorkomen.

Doelen

  • Na het volgen van de cursus kunt u:
    • De interactie van de TIA-componenten begrijpen
    • Gegeven complexe STEP 7-programma's inclusief gegevensbeheer en systeemfunctiemodules interpreteren, aanpassen en uitbreiden
    • Hard- en softwarefouten in een complex TIA-systeem bestaande uit SIMATIC S7, HMI en PROFINET IO systematisch diagnosticeren en verhelpen met de diagnose-tools van het TIA Portal
    • SIMATIC S7-systeemdiagnose-informatie uitlezen met een STEP 7-programma en weergeven op een HMI-apparaat
    • Een CPU-CPU-communicatie via Industrial Ethernet in bedrijf nemen
    • De inhoud verdiepen door praktijkgerichte oefeningen met de SIMATIC S7-1500 en SIMATIC S7-1200 installatiemodellen
  • Uw theoretische kennis verdiept u door talrijke praktijkgerichte oefeningen met een TIA-installatiemodel. Dit bestaat uit een automatiseringssysteem SIMATIC S7, een decentrale periferie ET200, een touchpanel, een stappenmotor voor asbesturing en een bandmodel.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal de, en, fr, nl

Doelgroep

  • Onderhoudspersoneel
  • Servicepersoneel

Inhoud

  • Inbedrijfstelling van een TIA-installatie met softwarefoutopsporing en storingsverhelping
  • Foutanalyse en -behandeling met een SIMATIC STEP 7-programma:
    • Mogelijkheden van foutorganisatieblokken
    • Programmatisch uitlezen, evalueren en weergeven van diagnosemeldingen
  • Diagnose van fouten in een PROFINET IO-systeem met een HMI-apparaat
  • Diagnose van SIMATIC S7-systeemfouten met een HMI-apparaat
  • Inbedrijfstelling van CPU-CPU-communicatie via Industrial Ethernet
  • Werken met Ladder Logic (LAD) / Function Block Diagram (FBD), Structured Control Language (SCL) en instructielijst (STL)
  • Gebruik van geïntegreerde technologie-objecten

Vereiste voorwaarden

  • SIMATIC S7-kennis volgens TIA-SERV2 of TIA-SYSUP en praktische ervaring in het toepassen van de kennis. U kunt de beschikbare online ingangstest gebruiken om ervoor te zorgen dat de door u gekozen cursus overeenkomt met uw competenties. Online ingangstest

Opmerking

  • In deze cursus werkt u met de software SIMATIC STEP 7 op basis van TIA Portal. Dit is de derde van drie cursussen die u voorbereiden op het behalen van de titel "Automatiseringstechnicus Service volgens ZVEI op basis van TIA Portal". Het examen is een module van het "SITRAIN Certification Program".

Prijs

2.350 EUR

Downloads

Contact