Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

SIMATIC Programmeren 2 in TIA Portal (TIA-PRO2)

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. Het tweede deel van de SIMATIC TIA Portal programmeeropleiding bouwt voort op de kennis die is opgedaan in de training SIMATIC S7 TIA Portal Programmeren 1, met betrekking tot TIA Portal inclusief STEP 7, SIMATIC S7, HMI en PROFINET IO. Je breidt je kennis uit met complexe bewerkingen en krijgt inzicht in de programmeertalen Structured Control Language (SCL) en S7-GRAPH. Naast analoge signaalverwerking en gegevensbeheer met samengestelde datatypes wordt ook de programmatische foutanalyse en -afhandeling behandeld. De opgedane kennis biedt nieuwe impulsen en ideeën voor efficiënte PLC-programmering.

Doelen

  • Na het volgen van de cursus kun je:
    • de samenwerking tussen TIA-componenten begrijpen
    • klassieke methoden voor softwareontwerp toepassen
    • uitgebreide programmeertaken uitvoeren
    • programma’s structureren
    • complexe / PLC-datatypes gebruiken
    • gegevensverwerking (rekenkundige en beheersfuncties) realiseren met het SIMATIC S7 automatiseringssysteem
    • systeemfuncties en blokken uit de standaardbibliotheek van STEP 7 gebruiken
    • klassieke softwarefoutafhandeling en -analyse programmeren
    • een vooraf geconfigureerd WinCC-paneel integreren
    • TIA-systeemcomponenten configureren, bestaande uit centrale, decentrale en HMI-apparaten van de SIMATIC-familie
  • Je verdiept je theoretische kennis via talrijke praktijkgerichte oefeningen op een TIA-installatiemodel.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Programmeurs
  • Inbedrijfstellers
  • Projectengineers

Inhoud

  • Hulpmiddelen voor het maken van programma’s (bijv. structogrammen)
  • Analoge signaalverwerking
  • Functies, functionele blokken en multi-instanties aan de hand van IEC-conforme timers/tellers
  • Mogelijkheden om programma’s te structureren
  • Werken met complexe gegevens
  • Klassieke softwarefoutafhandeling/-analyse met foutorganisatieblokken (OB’s)
  • Integratie van WinCC-panelen
  • Werken met Structured Control Language (SCL)
  • Werken met GRAPH
  • Verdieping van de inhoud via praktijkgerichte oefeningen op een SIMATIC S7-1500 installatiemodel

  • Inbegrepen in de cursusprijs: Gratis toegang tot het digitale leerplatform SITRAIN access – vanaf één week vóór de start van de cursus tot twee weken na afloop. Hier vind je webgebaseerde trainingen over TIA Portal – Software Units en nog veel meer. Met het Learning Membership kun je de inhoud van deze leeractiviteit verdiepen of herhalen en je verder ontwikkelen in andere interessante onderwerpen.

Vereiste voorwaarden

  • Kennis van SIMATIC S7 volgens TIA-PRO1 en praktische ervaring met het toepassen van deze kennis.
  • Je kunt de beschikbare online instaptest gebruiken om te controleren of de gekozen cursus aansluit bij jouw expertise.
  • Online Instaptest

Opmerking

  • Deze training wordt uitgevoerd op basis van SIMATIC S7-1500 en de software SIMATIC STEP 7 binnen TIA Portal.
  • Dit is de tweede van drie cursussen die je voorbereiden op het certificaat "Automatiseringstechnicus Projectering volgens ZVEI op basis van TIA Portal". Het examen is een module van het "SITRAIN Certification Program".

  • Het Learning Membership start 7 dagen vóór de start van de cursus en eindigt 14 dagen na afloop.

Prijs

2.175 EUR

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 van 5 voor 47 beoordelingen)
Contact