Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Engineering tool S7 GRAPH (ST-S7GRAPH)

  • De cursus is bestemd voor S7-gebruikers in het bereik projectering, inbedrijfname en programmatie, die SIMATIC S7 PLC´s met afloopketens willen programmeren. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden leert de deelnemer de voordelen van S7-GRAPH kennen.

Doelen

  • Het doel van de cursus is het leren ontwikkelen van programma´s in S7-GRAPH.
  • De cursus wordt enkel op aanvraag of via wachtlijst georganiseerd.
Soort Face-to-face-training
Duur 2 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Programmatie, inbedrijfname en projectuitvoering

Inhoud

  • S7-GRAPH overzicht
  • Voorstelling en projectering
  • Programmeren van acties, transities, vergrendelingen en bewakingen
  • Vergelijkingsfuncties, tijden, voorwaardelijke acties en bewakingen
  • S7-GRAPH-compiler en -editor
  • Bespreking en gebruik van de oproepparameters met de overeenkomstige FB's
  • Bereikbaarheid van de gegevens van de afloopketen zoals bv. status van de afloopketen
  • Vergrendelen en bewaken
  • Afloopstatus en test
  • Technische gegevens
  • Alle thema's worden uitgediept via oefeningen met het programmeertoestel en de SIMATIC S7-300/S7-400 in verbinding met een transportband als simulatiemodel.

Vereiste voorwaarden

  • De deelnemer moet beschikken over een basiskennis van S7.

Opmerking

  • Cursusdocumentatie: Engels of Duits

Downloads

Contact