Mijn Dashboard

Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

Examen Siemens Certified Programmer met TIA Portal (TIA-PRO-EX)

  • Examen voor programmeren van een Simatic S7 PLC met TIA-Portal en decentrale periferie.

Doelen

Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

  • Engineers/Programeurs die PLC's bestuurde installaties moeten programmeren met TIA-Portal.

Inhoud

  • Het examen heeft voor het grootste deel betrekking op het programmeren van een Simatic S7 PLC met TIA-Portal en decentrale periferie. Daarnaast is het in bedrijf nemen van een panel en aanpassingen maken in het panel met behulp van SIMATIC WinCC machineniveau met TIA Portal onderdeel van het examen.

Vereiste voorwaarden

  • Vaardigheden en kennis volgens het traject SIMATIC S7 Programmer met TIA-Portal. Tot aan dit examen bestaat het Simatic S7 Certified Programmermet TIA-Portal Traject uit de volgende cursussen:
    • SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal
    • SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA-Portal
    • SIMATIC S7 Programmeren met TIA-Portal
    • (eventueel) SIMATIC WinCC machineniveau met TIA Portal
    • Examen voorb. Certified Programmer met TIA-Portal
    • Veel praktijkervaring met programmeren in TIA-Portal

  • of: als u alle "Classic" voorkennis al heeft:
    • SIMATIC S7 System re-training course with TIA-portal and SIMATIC S7-1500

Downloads

Contact