Pagina afdrukken

NEN 3140 Vakbekwaam persoon laagspanning [VP] (L-VP3D)

  • Beschrijving
  • Data en registratie
  • Leerpad

Korte beschrijving

  • VP LAAGSPANNING
    conform Stipel Sectie 07 Certificatieschema Vakbekwaam Persoon Laagspanning.

Doelen

  • Deze cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel behandelt de elektrotechnische vakkennis en de wet- en regelgeving om veilig te kunnen werken in een laagspanningsnet.

    Op praktijkdag komen de werkprocedures aan de orde in een echte werkomgeving. Er wordt gebruik gemaakt van oefenpanelen met realistische installaties. De spanningen die hierbij gebruikt worden zijn 230V, 400V en 690V. Op deze dag worden alle relevante aspecten van de norm doorgenomen en in de praktijk beoefend. Je moet het tenslotte ervaren om te merken dat het goed voelt en efficiƫnt kan!

Inhoud

  • Dag 1 en 2:
    • Beschermingsmaatregelen
    • Aarding
    • Uitschakeltijd
    • IP aanduiding
    • Kortsluiting
    • Energietransformatoren
    • Generatoren
    • Schakel- en verdeelinrichtingen
    • Schakelaars
    • Selectiviteit
    • Smeltveiligheden
    • Installatieautomaten
    • Aardlekschakelaars
    • Thermische beveiliging
    • Motoren
    • Kabels en leidingen
    • Meetinstrumenten

  • Dag 3:
    • Korte terugblik dag 1 en 2
    • Juridisch kader
    • Ongevallen met elektriciteit
    • Veiligheidsnormen
    • Aanwijzigingen
    • Werkmethoden
    • Toezicht
    • Spanningslooswerken
    • Werken op veilige afstand
    • Weghalen en terugplaatsen afschermingen
    • Onder spanning werken
    • Werken aan accu s
    • Meten
    • Bediening
    • Schroefzekeringen vervangen
    • Mespatronen vervangen
    • Nauwe geleidende ruimten
    • Inspectie van installaties
    • Elektrische arbeidsmiddelen

  • Dag 4:
    • Korte terugblik dag 3
    • Het beoordelen van PBM s
    • Het beoordelen van meetinstrumenten en spanningsaanwijzers
    • Het weghalen en terug plaatsen van afscherming
    • Het spanningsloos maken van een gebruiker
    • Het in bedrijf nemen van een gebruiker
    • Het meten aan een installatie

Vereiste voorwaarden

  • Elektrotechnische kennis op MBO niveau 2. Zonder deze voorkennis is het niet mogelijk om aan deze training deel te nemen!

Opmerking

  • Deze training wordt bij Ambitech in Moordrecht gegeven.
  • Het STIPEL-examen bestaat uit meerdere delen: theorie (basistoets en certificatietoets) en praktijk.
  • Om voor de examens te kunnen slagen, is minimaal Elektrotechnische kennis op MBO niveau 2 noodzakelijk! Na deelname aan de training dient de deelnemer minimaal 4 studie uren in te plannen om zich op het examen voor te bereiden!
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Soort

Face-to-face-training

Duur

4 dagen

Taal

nl

Prijs

1.760 EUR
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Bedrijfsinformatie | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Digitaal ID