Mijn Dashboard

Training Support Office Organisation

Siemens Training Nederland

Contact

Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Fax: +31 (0) 70 333 3492
Email:

BBMI Herhaling / Assistent (BT-BBMI-AS)

Doelen

  • Na het volgen van deze gedelegeerde cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om als assistent taken uit te voeren voor de Beheerder Brandmeldinstallaties.
  • De deelnemer kent:
    • de taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie
    • de opbouw en componenten van de brandmeldinstallatie
    • NEN2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel1: Brandmeldinstallaties
  • De deelnemer kan:
    • periodieke controles uitvoeren
    • 1e lijns preventief- en correctief onderhoud verrichten
    • gegevens in het logboek registreren en rapporteren
    • instructies geven aan derden over het gebruik van ruimten
    • rapporteren aan de Beheerder
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

  • Herhaling: Deze cursus is geschikt voor het opfrissen van kennis van beheerders die in het verleden de opleiding Beheerder Brandmeldinstallaties hebben gevolgd.

    Assistent: Organisaties die beschikken over een gediplomeerde Beheerder (opgeleid persoon) Brandmeldinstallatie maar die niet de mogelijkheid hebben om alle taken, zoals omschreven in de NEN2654-1, zelfstandig uit te voeren aan een Siemens brandmeldinstallatie FC20 of Algorex.

Inhoud

  • Onderwerpen in de cursus:
    • basis brandwetgeving
    • de NEN 2654-1 met betrekking tot de taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie.
    • de brandmeldcentrale FC20 of Algorex (opbouw, meldingverwerking en terugstellen)
    • de brandmelders
    • taken van de Beheerder Brandmeld, zoals periodieke controle, preventief onderhoud, lokaliseren van storingen en bediening centrale
    • praktische oefeningen aan de brandmeldinstallatie
    • registratie en rapportage

Vereiste voorwaarden

  • Algemene (technische) kennis op LBO-niveau.

Opmerking

  • Geen examen! : Deze cursus wordt niet afgesloten met een examen zoals bij de opleiding Beheerder.

  • Opmerking. 1: De praktijk wordt beoefend op de brandmeldcentrale van het type FC20 of Algorex. Beschikt u over een brandmeldcentrale van het type CZ of BMS, dan dient dit vóór de start van de cursus aan Siemens Training te worden opgegeven. De praktijk wordt dan aangepast.
  • Opmerking. 2:Neem voor verdere informatie contact op met Siemens Training, telefoon 070 - 333 3900
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

  • Vermeld bij aanmelding uw Siemens installatienummer in het veld Notitie. U vindt het installatienummer op de sticker op uw brandmeldinstallatie, bijv. 80/1234.001.

Prijs

450 EUR

Downloads