Diagnose en Optimalisatie van Industrial Wireless LAN (IK-IWLANA)

  • De functionaliteit en betrouwbaarheid van WLAN-netwerken zijn altijd afhankelijk van zowel de structurele omgeving als van andere storingsbronnen zoals naburige draadloze toepassingen. Vanwege deze vage, lokaal individuele en altijd veranderende omgevingsparameters zijn WLAN-oplossingen - in tegenstelling tot bekabelde netwerken - niet 100% planbaar. Er is dus altijd de mogelijkheid dat aanpassingen moeten worden gedaan tijdens de inbedrijfstelling en tijdens de werking van draadloze netwerken.
    Vooral in industriële toepassingen, waar beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een netwerk een centrale rol spelen, is het van cruciaal belang te begrijpen dat industriële WLAN's alleen via een holistische benadering kunnen worden gediagnosticeerd en geoptimaliseerd.
    In deze training leert u de technieken en methoden voor de diagnose van industriële draadloze netwerken en het elimineren van storings- en foutbronnen.
    Praktische oefeningen en bijbehorende checklists ronden deze training af.

Doelen

  • Na de training kunnen de deelnemers radiosignalen correct inschatten. Verder kennen ze de beschikbare tools en weten ze welke parameters kunnen worden aangepast om de vereiste prestaties van het netwerk te waarborgen.
Soort Face-to-face-training
Duur 2 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Technisch Verkooppersoneel
  • Planners
  • Inbedrijfstellers
  • Projectontwikkelaars
  • Onderhoudspersoneel
  • Servicepersoneel
  • Programmeurs
  • IT: Netwerkplanners en Beheerders
  • Gebouwtechnici

Inhoud

  • Introductie tot een holistische diagnose
  • Verduidelijking of herhaling van technische termen
  • Voorbereiding en inventarisatie van de fysieke opbouw
  • Introductie tot de radiosignaaldiagnose
  • Procedure voor apparaatdiagnose
  • Introductie tot netwerkanalyse
  • Uitgebreide oefeningen

Vereiste voorwaarden

  • Kennis volgens de cursus "Wireless LAN in Industrial Networks":

  • U bent goed bekend met topologieën, transmissiemethoden, adressering en transport van gegevens en hebt idealiter praktijkervaring op het gebied van industriële WLAN's. U kent het ISO / OSI-model en de werking van gangbare netwerkapparaten. IK-ETHBAS

Opmerking

  • Certificering (Siemens CEIN-LEVEL)

  • Na de training is er de mogelijkheid om een certificeringstest af te leggen. Deze test maakt deel uit van de certificering tot "Siemens Certified Expert for Industrial Networks", die bestaat uit meerdere individuele tests.

  • Houd er rekening mee dat u voor aanvang van het examen uw identiteit moet aantonen door een geldig identiteitsbewijs met foto te tonen.

Prijs

1.140 EUR

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 van 5 voor 4 beoordelingen)
Contact