Online training: SINAMICS S120 - Commissioning and Service - Basics (DR-S12-PM1)

  • In deze cursus leert u hoe u de SINAMICS S120 inverter in bedrijf stelt met behulp van de software STARTER. U zult in staat zijn de parameters aan te passen aan de respectieve toepassing en in geval van storing een diagnose te stellen.
    Ook beschikbaar als classroom training

Doelen

  • U bent onder andere verantwoordelijk voor de inbedrijfstelling van het SINAMICS S120 aandrijfsysteem met de STARTER inbedrijfstellingssoftware.
  • Moderne omvormers bieden een groot aantal functies en instelmogelijkheden. Een gerichte aanpak bespaart u tijd en helpt u fouten te vermijden.
  • In deze cursus leert u de stapsgewijze procedure voor inbedrijfstelling. U zult de STARTER-software gebruiken om de parametrering en de gegevensback-up uit te voeren. Correcte parametrering ondersteunt de betrouwbare werking van het gehele systeem.
  • Na de cursus bent u in staat om de SINAMICS S120 omvormer veilig en efficiënt in bedrijf te stellen. U zult in staat zijn de parameters van de besturing aan te passen aan de respectieve toepassing en de diagnose-instrumenten te gebruiken in geval van een fout.
Soort Online training
Duur 3 dagen
Taal de, en, fr, nl

Doelgroep

  • Inbedrijfname, montage en onderhoud

Inhoud

  • Voorstelling van het gamma SINAMICS
  • Opbouwen en aansluiten van een aandrijfpunt met SINAMICS S120
  • Basis opstart via PC met de configuratiesoftware STARTER
  • Bedienen via PC met Control Panel
  • Bedienen via digitale en analoge interface
  • Bedienen via PROFINET
  • Databehandeling
  • Configuratie via PC met de configuratiesoftware STARTER
  • Expert List
  • BiCo-techniek
  • Streefwaardekanaal en regeling SERVO
  • TRACE functie
  • Databehandeling
  • Datasets
  • Standaardfuncties

Vereiste voorwaarden

  • Ervaring in aandrijftechniek

Opmerking

  • Documentatie: Engels (of Duits)
  • Docent: Nederlands
  • De cursusthema's worden ingeoefend op een oefentoestel met frequentieomvormer Sinamics S120, motoren en bediening (inclusief PC).
  • 1 configuratie per 2 deelnemers.

Prijs

1.335 EUR

Downloads

Contact