Online Training: SINAMICS S120 - Parameterizing and Commissioning in the TIA Portal (DR-S12-PMT)

  • U bent verantwoordelijk voor de inbedrijfstelling van SINAMICS S120 aandrijfsystemen met de configuratiesoftware Startdrive in TIA Portal. Moderne convertersystemen bieden een verscheidenheid aan functies en instellingsmogelijkheden. Door een doelgerichte procedure kunt u tijd besparen en fouten voorkomen.

Doelen

  • In deze cursus leert u stap voor stap de procedure bij inbedrijfstelling. Met de configuratiesoftware Startdrive in TIA Portal kunt u parameterinstellingen en backups doorvoeren. Door een juiste parameterinstelling verzekert u de betrouwbare werking van de hele installatie. Na de cursus kunt u de frequentieomvormer SINAMICS S120 efficiënt in gebruik nemen. U kunt de parameters van de closed-loop controller aanpassen aan de betreffende toepassing en de diagnosetools gebruiken in geval van een storing.
Soort Online training
Duur 5 dagen
Taal de, en, fr, nl

Doelgroep

  • Inbedrijfname, montage en onderhoud

Inhoud

  • Opbouw en functieprincipe van de frequentieomvormer SINAMICS S120:
    • Regeleenheid, voedings- en motormodules
    • Motoren, encoders en interfaces
  • Parametreren, gegevensback-up en diagnose met behulp van Startdrive configuratiesoftware in de TIA Portal:
    • Online verbinding via PROFINET en Ethernet
    • Projectstructuur: aandrijfcomponenten en aandrijfobjecten
    • Topologie van de DRIVE-CLiQ-interface
  • Streefwaardekanaal
  • Stuursignalen en interne signaalverbindingen met behulp van BiCo-technologie
  • Optimaliseren van de regelingkringen met behulp van automatische procedures
  • Werkingsprincipe van de bedrijfsmodi Servo en Vector
  • Analyse van de bedrijfsstatus
  • Monitoring van signalen met behulp van de trace-functie
  • Inleiding tot positionering en geïntegreerde veiligheidsfuncties (basisfuncties)
  • Gegevensuitwisseling met SIMATIC S7 via PROFINET met PROFIdrive Standard Telegram
  • Praktische oefeningen bij trainingskits met SINAMICS S120 in booksize frame met servomotor en inductiemotor

Vereiste voorwaarden

  • Ervaring in aandrijftechniek

Opmerking

  • De cursusthema's worden ingeoefend op een oefentoestel met frequentieomvormer Sinamics S120, motoren en bediening (inclusief PC).
  • 1 configuratie per 2 deelnemers.

Downloads

Contact