Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA Portal (TIA-PRO1B)

  • Basiskennis 1B deel van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 PLC met TIA Portal; Beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 programma's.

Doelen

  • U kunt de beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 PLC-programma's succesvol gebruiken. Tevens kunt u met de behandelde instructies bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen. klik hier voor het Leerpad.
  • Natuurlijk wordt ook de Human Machine Interface (HMI) met behulp van een panel toegepast.
Soort Face-to-face-training
Duur 3 dagen
Taal nl

Doelgroep

Inhoud

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • de mogelijkheid tot uitbreiding van de standaard I/O met Profibus DP en Profinet IO
    • de verschillende getalformaten en de daaraan gerelateerde bewerkingen
    • de toepassing van parametereerbare en tijdelijke variabelen in bouwstenen
    • het gebruik van databouwstenen
    • de verwerking van de analoge in- en uitgangssignalen
    • test en debugtools voor het programma en het systeem
    • de mogelijkheid tot het opvragen van systeeminformatie en diagnosefuncties
    • de toepassing van parametreerbare, statische en tijdelijke variabelen in functionblocks
    • Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren.
    • introductie programmeertaal SCL
    • introductie programmeertaal GRAPH

Vereiste voorwaarden

  • U beschikt over kennis en vaardigheden die in de cursus SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal zijn opgedaan.


  • Ik ben al bekend met:
  • Het maken, openen, opslaan en archiveren van TIA Portal projecten;
  • Het configureren en laden van de hardware van de PLC;
  • Het instellen van een IP adres in de CPU;
  • Het instellen van de adressen van de IO modules;
  • Het instellen van de properties in de CPU en de IO modules;
  • Het configureren van Remote IO via Profinet;
  • Het principe van adresseren van inputs, outputs en memories (Bits, Bytes, Words, Dwords)
  • Het programmeren in Functions en oproepen in de ProgramCycle (OB)
  • Het gebruik van een Global Datablock voor opslag van data;
  • De programmeertalen LAD / FBD en de basis instructies;
  • Het werken met Analoge signalen;
  • Het principe van een parametreerbare FC.

Opmerking

  • de vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-1500 systeem met een lopende band model en een Touch Panel.
  • Docent : Nederlands,
    Cursusdocumentatie : Nederlands
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

  • Als onderdeel van uw cursusboeking ontvangt u gratis proeftoegang tot het digitale leerplatform: => Toegang tot SITRAIN access
  • U hebt 7 dagen voor het begin van de cursus toegang tot meer dan 200 webgebaseerde trainingen. De testperiode eindigt automatisch 14 dagen na het einde van de cursus.

Downloads

Online voorkennis test

U kunt de online test doorlopen om uit te vinden of u over de basiskennis beschikt die u nodig hebt om de gekozen cursus te volgen.

Als u meer dan 70% van de vragen goed beantwoordt, bent u goed voorbereid.

Als u minder dan 70% van de vragen goed beantwoordt, raden wij u aan om deel te nemen aan de vooraf- gaande SIMATIC S7 Basiscursus met TIA-Portal cursus.

Start de ingangstest door op het vraagteken te klikken

Contact