Siemens Training Nederland
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email: siemens.training.nl@siemens.com
In deze cursus van 2 dagen leert u hoe met DIGSI 4 (en DIGSI 5) de klassieke distantiebeveiliging kan inzetten als beveiligingsfunctie voor lijnen en kabels voor de SIPROTEC 4 beveiligingen en de transformatordifferentiaalbeveiliging voor de beveiliging van een transformator kunt programmeren in de SIPROTEC 4 range. Voor de SIPROTEC 5 range worden de verschillen tussen deze beveiligingen aangegeven. Deze cursus is gericht op de beveiligingsfuncties zelf, de instellingen die gemaakt kunnen worden en hun betekenis. Maar ook wordt behandeld hoe men deze functie in de praktijk kan testen met een OMICRON-testkoffer en om kan gaan met de online weergave van de metingen.
In deze cursus van 2 dagen leert u hoe met DIGSI 4 (en DIGSI 5) de klassieke distantiebeveiliging inzetten als beveiligingsfunctie voor lijnen en kabels voor de SIPROTEC 4 beveiligingen transformatordifferentiaalbeveiliging voor de beveiliging van een transformator kunt programmeren SIPROTEC 4 range. Voor de SIPROTEC 5 range worden de verschillen tussen deze beveiligingen aangegeven. Deze cursus is gericht op de beveiligingsfuncties zelf, de instellingen die gemaakt kunnen betekenis. Maar ook wordt behandeld hoe men deze functie in de praktijk kan testen met een OMICRON- testkoffer en om kan gaan met de online weergave van de metingen.
Soort | Face-to-face-training |
Duur | 2 dagen |
Taal | en, nl |
Deze cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij het engineering proces, het bepalen van de instellingen, het programmeren, en het uitlezen van distantiebeveiligingen transformatordifferentiaalbeveiligingen vooral van de SIPROTEC 4 reeks en te herkennen wat de verschillen met de SIPROTEC 5 range zijn. Engineers, inbedrijfstellers en onderhoudstechnici.
Dag 1.
Dag 2