My Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

|
  1. Siemens Training NL Catalog
  2. Energy
  3. Courses
  4. H-SIPBAS5 - Description

SIPROTEC 5 basiscursus met DIGSI 5 (H-SIPBAS5)

  • In deze tweedaagse cursus leert u omgaan met het softwarepakket DIGSI 5 op uw PC en hoe u omgaat met diverse apparaten (beveiligingen) uit de SIPROTEC 5 reeks

Objectives

  • In deze tweedaagse cursus leert u omgaan met het softwarepakket DIGSI 5 op uw PC en hoe u omgaat met diverse apparaten (beveiligingen) uit de SIPROTEC 5 reeks. Tijdens deze cursus worden de keuze en de wijze van programmeren van een SIPROTEC 5 relais met behulp van DIGSI 5 uitgelegd. Met behulp van een aanwezige SIPROTEC 5 beveiliging wordt daarnaast getoond hoe de hardware opgebouwd is en in communicatie met deze unit data kan worden uitgelezen en geanalyseerd.
  • De cursus is niet direct gericht op de functionaliteit van een beveiliging of de keuze van de instellingen, hoewel we van een voorbeeld enkele zaken zullen behandelen. Hiervoor bestaan productgerichte cursussen. U leert de kenmerken van de tool DIGSI 5 kennen en raakt op de hoogte van de kenmerken van de SIPROTEC 5 hardware eigenschappen.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language nl

Target Group

  • Engineers, inbedrijfstellers en onderhoudstechnici

Content

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • Een SIPROTEC 5 beveiliging bepalen, uitkiezen en opnemen in een projectfile op basis van de benodigde beveiligingsfuncties via de Configurator en DIGSI 5 zelf
    • De opbouw van DIGSI 5 met de licenties en wijze van werken met de ALM
    • Eigenschappen van een project binnen SIPROTEC 5 DIGSI 5:
      Hardware en protocollen / Koppelen van meetwaarden / Koppelen van functies / Matrix bewerkingen ingangen, uitgangen, Leds en de hardware benamingen / Communicatie mapping / CFC / Displays / Testsequenties / Opgeslagen data / Fout beelden (SIGRA koppeling)
    • Het koppelen aan SIPROTEC 5 apparaten
    • Het opslaan van een configuratie om de informatie met deskundigen van Siemens te kunnen uitwisselen.
    • Het uitlezen van storingen.
    • Het instellen van de taal
    • Het uitwisselen en in bedrijf stellen van een SIPROTEC 5 beveiliging.
    • Het doorstromen en controleren van de instellingen

Prerequisites

  • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de basisfuncties van digitale elektrische beveiligingen en de wijze waarop deze dienen te worden geengineerd.

Note

  • Er wordt gewerkt in groepjes van 2 personen en om tijdens de cursus de stappen meteen te kunnen volgen worden van SIEMENS uit, per groepje, training PC ter beschikking gesteld. Mocht u zelf eigen PC willen gebruiken dan dient u, in verband met de licenties, een eigen PC met geïnstalleerde DIGSI 5 mee te nemen op een voldoende hoog niveau.
  • Zelf geprogrammeerde software kan men altijd via een eigen meegebrachte USB-stick achteraf nog meenemen naar huis.
  • De cursus heeft een sterk praktisch karakter. Alles is gericht op het onder de knie krijgen van alle handelingen binnen DIGSI 5 die door een technicus of engineer voor een in bedrijf zijnde beveiliging moeten kunnen worden uitgevoerd.

Downloads

Contact