Print page

Siemens SIMATIC S7 Storingzoeken [Classic] (ST-SERV2)

  • Description
  • Dates and Registration
  • Learning Path

Short Description

  • Inbedrijfstellers en storingsmonteurs kunnen storingen in PLC's, hardware en software, lokaliseren en op te heffen met behulp van STEP7 en S7-300/400

Objectives

  • Voorkennis
  • U beschikt over kennis en vaardigheden die in de cursus SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B "Classic" zijn opgedaan.

  • Doel
    U bent bekend met de hardwareopbouw en de softwareprogrammastructuur van de SIMATIC S7-systemen. Tevens kent u de reactie van een systeem op in- en externe fouten, kunt u meer complexe programma's uitlezen, aanpassen en storingen herkennen en verhelpen. Deze cursus bestaat voor een groot deel uit maken van oefeningen waardoor er veel praktijkervaring kan worden opgedaan.
    Na het volgen van deze cursus heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor het examen Siemens Certified Service Technician Level 1.

Target Group

  • Via deze cursus leren inbedrijfstellers, onderhouds- en montagemedewerkers storingen in PLC's en door PLC's bestuurde installaties te lokaliseren en op te heffen en PLC-programma's in bedrijf te stellen, inclusief omvormer en HMI-panel, storingen te lokaliseren en aanpassingen te maken.

Content

  • Onderwerpen in de cursus:
    • installatie en inbedrijfstellen van een SIMATIC S7 systeem
    • Hardware storingen
    • Report System Error
    • modify en force signalen
    • diagnose en foutafhandeling in de PLC (fout-OB's)
    • zoekmethode naar fouten in een bestaande installatie
    • training in storingzoeken door uitgebreide oefeningen
    • beheer van de software en hardware
    • inbedrijfname van een omvormer (frequentiegeregelde motor)
    • aansturing van een omvormer vanuit het PLC-programma
    • inbedrijfname van een HMI-panel
    • kleine aanpassingen maken in de functionaliteit van een HMI-panel
    • diagnosefuncties van STEP 7, m.b.t. uitval van Profibus-slaves
    • inbedrijfname van een compleet project

Prerequisites

  • Kennis en vaardigheden die in SIMATIC S7 systeemcursus 1A en 1B "Classic" zijn opgedaan.

Note

  • Het is handig als u de cursusdocumentatie van de SIMATIC S7 systeemcursus 1A [basis] en SIMATIC S7 systeemcursus 1B [programmeren en storingzoeken] meeneemt als naslagwerk.
    De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Type

Face-to-face training

Duration

4 days

Language

nl
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Corporate Information | Privacy Policy | Terms of Use | Digital ID