Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA Portal (combicursus) (TIA-PRO1)

  • Basiskennis van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 PLC met TIA Portal en de Engineeringssoftware STEP7, WinCC.

Doelen

  • Combi cursus 1A+1B op locatie
  • In deze cursus leert u de basiskennis van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 en de Engineeringssoftware STEP7, WinCC en TIA portal. De thema's worden door praktische oefeningen ondersteund, die uitgevoerd worden op een SIMATIC S7-1500, een Panel en een bandmodel. klik hier voor het Leerpad.
    Hierdoor wordt de theoretische kennis geborgd. Na de cursus kunt u de SIMATIC S7 effectief inzetten en uw programma's sneller in bedrijf nemen. Zo spaart u tijd en optimaliseert u uw inspanningen.
    U kunt de beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 PLC-programma's succesvol gebruiken. Tevens kunt u met de behandelde instructies bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen.
  • Natuurlijk wordt ook de Human Machine Interface (HMI) met behulp van een panel toegepast
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal nl

Doelgroep

Inhoud

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • Introductie SIMATIC S7 en SIMATIC STEP7 TIA portal
    • Configuratie van systemen en netwerken om de PLC te kunnen bereiken vanuit de PC
    • Werken met de PLC variabelenlijst om de adressen in de PLC van een logische naam te voorzien
    • Werken met programmabouwstenen om structuur aan te brengen in uw programma
    • Bouwsteenstructuur om uw programma in de PLC in een logische volgorde te laten uitvoeren
    • Binaire instructies om logische schakelingen te programmeren
    • Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren
    • Timers toepassen om gemakkelijk tijdschakelingen te programmeren
    • Counters toepassen om productiedata bij te houden
    • mogelijkheden van het beheer van de beschikbare PLC-operanden
    • de mogelijkheden van de stationsconfiguratie
    • test tools voor het programma
    • de mogelijkheid tot uitbreiding van de standaard I/O met Profibus DP en Profinet IO
    • de verschillende getalformaten en de daaraan gerelateerde bewerkingen
    • de toepassing van parametereerbare en tijdelijke variabelen in bouwstenen
    • het gebruik van databouwstenen
    • de verwerking van de analoge in- en uitgangssignalen
    • test en debugtools voor het programma en het systeem
    • de mogelijkheid tot het opvragen van systeeminformatie en diagnosefuncties
    • de toepassing van parametreerbare, statische en tijdelijke variabelen in functionblocks
    • Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren.
    • introductie programmeertaal SCL
    • introductie programmeertaal GRAPH

Vereiste voorwaarden

  • Basiskennis van de automatiseringstechniek.

Opmerking

  • De vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-1500 systeem.
    Ook is de S7-1200 beschikbaar in het lokaal.
    Docent : Nederlands,
    Cursusdocumentatie : Nederlands
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Downloads

Contact