Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC HMI
  2. TIA-UWCC3 - Beskrivelse

SIMATIC WinCC Unified 3, Advanced Course (TIA-UWCC3)

  • SIMATIC WinCC Unified som et visualiseringssystem i TIA-portalen. Systemet imponerer med sin bruk av native webteknologier, som du vil bli kjent med i dette kurset. Du vil også lære om dets høye grad av åpenhet takket være høytytende grensesnitt. Lær hvordan du bruker WinCC Unified og den nye PC Runtime-programvaren, og få et personlig inntrykk av systemets nye muligheter.

Målsetninger

  • Opplæringen er ment for deltakere som ønsker å lære mer om WinCC Unified i SCADA-miljøet. Bygger på systemkurset (TIA-UWCC1), emnene nedenfor formidles basert på WinCC Unified PC Runtime. Lær mer interessante alternativer og konfigurasjonsmuligheter for WinCC Unified: • Bruk tilkobling med OPC UA • Introduksjon til programmering av JavaScript for WinCC Unified • Fordypning av JavaScript-kunnskap (ScriptDebugging/TraceViewer) • Brukeradministrasjonskomponent - Muligheter og brukstilfeller • Edge - Innføring og bruk av apper • Revisjon - Applikasjoner og bruk i WinCC Unified • ProDiag - Maskin- og anleggsdiagnostikk med WinCC Unified
  • Fordeler • Opplæring på det nye HMI-systemet, WinCC Unified, direkte fra produsenten • Kan-gjøre er bedre enn kunnskap. Etter fullført kurs vil du ha mestret WinCC Unified ved å utføre mange praktiske øvelser • Introduksjon til det nye HTML5-baserte WinCC Unified. Få et personlig inntrykk av ytelsen


  • Som en del av dette kurset får du prøve den digitale opplæringsplattformen SITRAIN access uten ekstra kostnad. Dette gir deg tilgang til en mengde nettbaserte kurs 7 dager før kursstart, og prøveperioden avsluttes deretter automatisk 14 dager etter kursets slutt.

  • Mer informasjon om SITRAIN access


  • I SITRAIN access finner du nettbaserte kurs for for eksempel Automation Basic (Curriculum) og WinCC Unified 1 V18 - Basic Course (Curriculum V2) samt andre emner som HMI, TIA Portal, PROFINET, industriell kommunikasjon og digitalisering. Som en introduksjon til den digitale utdanningsplattformen anbefaler vi følgende nettbaserte kurs:

  • Automation Basic


  • WinCC Unified 1 V18 - Basic Course


Type Kurs
Varighet 2 dager
Språk no

Målgruppe

  • Du har som oppgave å opprette og/eller redigere HMI-prosjekter for WinCC Unified PC Runtime. Dette kurset bygger videre på ferdighetene du lærte i Systemkurset og vil gi deg mye ny informasjon slik at du kan jobbe trygt med WinCC Unified og WinCC Unified PC Runtime.
  • • Programmerer
  • • Commissioning engineer
  • • Configuration engineer
  • • Tekniker
  • • Vedlikeholdspersonale
  • • Servicepersonale
  • • Operatør

Innhold

  • Produktversjon: WinCC V19
  • • Tilkobling – OPC UA
  • • JavaScript nybegynnernivå
  • • JavaScript avansert (ScriptDebugging/TraceViewer)
  • • Brukeradministrasjonskomponent
  • • Edge
  • • Revisjon
  • • ProDiag

Forutsetninger

Pris

14 900 NOK

Nedlastninger

Kontakt